Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2589400000 - CD-BO 100X80 4/6 GY
Lista de materiales
Weidmueller 2589400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD-BO 100X80 4/6 GY
DESCSHORT
Description short
Pasacables, Altura: 100 mm, Anchura: 80 mm, ranurado, Ancho de ranura: 4.00 mm, Distancia de ranura: 6.00 mm
DESCLONG
Description long
Canaleta para el tendido de cables. Tapa extraíble y perforación dimensional de base precisa. Posibilidad de fijar los conductores instalados con terminales de sujeción. La tapa se encaja fácilmente.
GTIN
GTIN-Code
4050118601350
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
7215 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
100 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
80 mm
AAF040
Mass
1.175 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL