svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1873140000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Valve connector
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/01/05/1873140000.prj},{NB=1873140000},{MANUID=1873140000},{AAB785=1.500},{AAB935=0.340},{AAC820=-25},{AAC821=85},{AAF726=10},{AAS491=6},{AAS492=8},{AAT080=4},{BAH005=230},{AAF040=0.029},{AAD931=85369010},{AAO676=1873140000},{AAO663=4032248492510},{PREVIEW=../../../../_pool_/82/e6/18731600009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB},{DESCSHORT=Valve plug-in connector (field assembled) Design A (18 mm) 230 V, 0.34 mm², 1.5 mm²},{DESCLONG=Valve plug-in connector to connect solenoid valves.},{GTIN=4032248492510},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP65},{AAC202=Nickel},{BAA295=3},{BAB392=CE; EAC},{BAC461=Polyamide (PA)},{URL=URL},{KEYWORD=Valve plug-in connector},{AAO677=Weidmueller Group}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1873140000 - SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB
Bill of material
Weidmueller 1873140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1873140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB
DESCSHORT
Short Description
Valve plug-in connector (field assembled) Design A (18 mm) 230 V, 0.34 mm², 1.5 mm²
DESCLONG
Long Description
Valve plug-in connector to connect solenoid valves.
GTIN
4032248492510
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500
mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.340
mm²
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC202
Material of the contact coat
Nickel
AAC820
Min. operating temperature
-25
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAF726
rated current
10
A
AAS491
External cable diameter, min.
6
mm
AAS492
External cable diameter, max.
8
mm
AAT080
Pole number
4
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; EAC
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
BAH005
rated voltage
230
V
AAF040
Mass
0.029
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청