Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1321690000 - SAIB-M16-2/9
Lista materiałowa
Weidmueller 1321690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1321690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIB-M16-2/9
DESCSHORT
Description short
Wtyczka okrągła (możliwość dostosowania) złącze żeńskie, proste, Połączenie lutowane, M16, 0.14 mm², 0.75 mm², 6 - 8 mm, Liczba biegunów: 2, Przyłącze ekranu: Nie
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN
GTIN-Code
4050118125559
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
Plastic-coated
AAB408
Design of housing
straight
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC076
Coding (head 1)
Plug
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP40
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAF726
rated current
7 A
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAS467
Number of control contacts
2
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
AAT080
Pole number
2
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL