Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1452440000 - SAI-M23-GS-7/12-VA
Спецификация
Weidmueller 1452440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1452440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-GS-7/12-VA
DESCSHORT
Description short
Корпус (цилиндрический соединитель) M23, Нержавеющая сталь, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Вставные разъемы предлагают большое количество циклов стыковки, высокую допустимую нагрузку по току и высокую плотность контактов в сочетании с минимальными размерами.
GTIN
GTIN-Code
4050118257403
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
7 mm
AAS492
External cable diameter, max.
12 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAC461
material of housing
Stainless steel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.073 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL