Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1962730000 - IE-PI-RJ45-FH
Спецификация
Weidmueller 1962730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PI-RJ45-FH
DESCSHORT
Description short
Разъем RJ45, IP67, с корпусом, Соединение 1: RJ45, Соединение 2: IDCTIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINETAWG 26...AWG 22
DESCLONG
Description long
Разъем RJ45 для специальной сборки
GTIN
GTIN-Code
4032248654017
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAY811
URI of the product
4032248654017
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Weidmüller
    1068850000 - IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
    Weidmüller
    1478190000 - PRO MAX3 480W 24V 20A
    Weidmüller
    1132030000 - IE-PI-RJ45-FH-P
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей