Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2661700000 - RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
Stückliste
Weidmueller 2661700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2661700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder Daten, THT/THR-Lötanschluss, 1.27 mm, Polzahl: 10, 90°, 3.3 mm, Ni/Au, schwarz, Tray (Handbestückung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118675160
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Blister
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAT080
Polzahl
10
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
57 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
57 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
57 V
AAZ332
Stiftlänge
3.300 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
THR-Anschluss
BAG640
Montageart
Oberflächenmontage
AAF040
Masse
0.008 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL