svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2661700000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Plug-in PCB connection technology
PCB connector (board connector)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/46/02/01/2661700000.prj},{NB=2661700000},{MANUID=2661700000},{AAT080=10},{AAZ315=57},{AAZ316=57},{AAZ317=57},{AAZ332=3.300},{AAZ360=-40},{AAZ361=85},{AAF040=0.008},{AAD931=85366990},{AAO676=2661700000},{AAO663=4050118675160},{PREVIEW=../../../../_pool_/79/a6/25445100009999.png},{MANUTYPEDESC=RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY},{DESCSHORT=PCB plug-in connector data, THT/THR solder connection, 1.27 mm, Number of poles: 10, 90°, 3.3 mm, Ni/Au, black, Tray (manual assembly)},{DESCLONG=Pluggable PCB connector for connecting data lines.},{GTIN=4050118675160},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB754=Socket},{AAC108=IP20},{AAC128=Fixed plug connector},{AAC194=Blister},{AAC202=Nickel/gold},{AAZ334=THR connection},{AAZ351=linear}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2661700000 - RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
Bill of material
Weidmueller 2661700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2661700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
DESCSHORT
Short Description
PCB plug-in connector data, THT/THR solder connection, 1.27 mm, Number of poles: 10, 90°, 3.3 mm, Ni/Au, black, Tray (manual assembly)
DESCLONG
Long Description
Pluggable PCB connector for connecting data lines.
GTIN
4050118675160
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Socket
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC128
design of plug connection
Fixed plug connector
AAC194
Type of packaging
Blister
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAT080
Pole number
10
AAZ315
Rated voltage (II/2)
57
V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
57
V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
57
V
AAZ332
Pin length
3.300
mm
AAZ334
Type of PCB contacting
THR connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ359
Direction mating face
Standard
AAZ360
lower limit temperature
-40
°C
AAZ361
upper limit temperature
85
°C
BAA097
color of housing
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC818
Assembly
soldering
BAD831
Design of electrical connection
THR connection
BAG640
Assembly type
Surface mounting
AAF040
Mass
0.008
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청