Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
25-003, 25-003SS Inch - Standard Fastening Sets
Bill of material
25-003
PN
Part Number
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
FIN
Finish
A
5/16-18X3/4"
HEX
Hex
3/16 Pouce
B
1.42 Pouce
C
0.307 Pouce
D
0.669 Pouce
E
0.433 Pouce
F
0.114 Pouce
TORQUE
Torque
34 (25) Nm(ft-lbs)
WEIGHT
Weight
25 g