25-003
IPS
ips
Inch
Accessories
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/inch/accessories/fasteners/25_003_inch_asmtab.prj},{NB=25-003-Inch},{PN=25-003},{DESCRIPTION=Fastening Set w/SAE Hardware 1.5\"},{SERIES=1.5\"},{MAT=Steel},{FIN=Zinc Plated},{SCREW=I},{A=5/16-18X3/4\"},{A1=0.31250},{THD=5},{L=12},{HEX=0.18750000},{HX=3/16\"},{HEX1=0.18750},{B=1.42},{C=0.307},{D=0.669},{E=0.433},{F=0.114},{TORQUE=34 (25)},{WEIGHT=25},{PLATE=20-002Z1},{PRA=ST},{PPATH=20_xxx_fastening_sets_inch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
25-003, 25-003SS Inch - Standard Fastening Sets
Bill of material
25-003
PN
Part Number
25-003
25-003
DESCRIPTION
Description
Fastening Set w/SAE Hardware 1.5"
Fastening Set w/SAE Hardware 1.5"
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
Steel
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
Zinc Plated
A
5/16-18X3/4"
HEX
Hex
3/16
인치
B
1.42
인치
C
0.307
인치
D
0.669
인치
E
0.433
인치
F
0.114
인치
TORQUE
Torque
34 (25)
Nm(ft-lbs)
WEIGHT
Weight
25
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청