Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
25-003, 25-003SS Inch - Standard Fastening Sets
Bill of material
25-003
PN
Part Number
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
FIN
Finish
A
5/16-18X3/4"
HEX
Hex
3/16 Дюйм
B
1.42 Дюйм
C
0.307 Дюйм
D
0.669 Дюйм
E
0.433 Дюйм
F
0.114 Дюйм
TORQUE
Torque
34 (25) Nm(ft-lbs)
WEIGHT
Weight
25 g