21-406
IPS
ips
Inch
Accessories
Feet
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/inch/accessories/feet/21_406_asmtab.prj},{NB=21-406-2},{PN=21-406},{DESCRIPTION=Knuckle Foot 3 - 5/8-11x4\"},{SERIES=1.5\"},{MAT=Zinc Cast},{MATS=Steel},{FINS=Galvanized},{A=5/8-11},{B=4.00},{C=3.00},{D=2.000},{LOAD=1450 (3197)},{WEIGHT=360},{FL=0.938},{COR=1.083},{TH=0.380},{TH2=0.260},{DMIN=1.250},{DMAX=3.060},{H=0.790},{NDM=0.625},{PITCH=0.0909},{PPATH=parts/21_404_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
21-406 - Leveling Feet, Knuckle Foot 1.5
Bill of material
21-406
PN
Part Number
21-406
DESCRIPTION
Description
Knuckle Foot 3 - 5/8-11x4"
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
Zinc Cast
MATS
Material of Spindle and Nut
Steel
FINS
Finish of Spindle and Nut
Galvanized
A
5/8-11
B
4.00
인치
C
3.00
인치
D
인치
LOAD
Max. Load kg
1450 (3197)
lbs.
WEIGHT
Weight
360
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청