Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
23-251R - Steel Hinge 1.5" to 28/1" - Right
Bill of material
23-251R-0Inch
PN
Part Number
23-251R
DESCRIPTION
Description
Steel Hinge 1.5" - Left
HT
Hinge Type
SWING
°
B
Width
2.165 Pouce
H
Height
2.500 Pouce
DF
Dia.
0.394 Pouce
DB
Screw Dia.
0.315 Pouce
T
Thickness
0.079 Pouce