20-313
IPS
ips
Inch
Accessories
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/inch/accessories/plates/20_313.prj},{NB=20-313},{PN=20-313},{DESCRIPTION=Joining Plates, Straight, 1\" Series},{SERIES=1\"},{SCREWS=25-108-4},{SN=BHCS 1/4-20X1/2\"},{NUTS=25-031},{TN=1/4-20 Standard T-Nut 1},{MAT=Aluminum},{FIN=Anodized},{A=2.00},{B=4.00},{C=1.00},{D=0.50},{E=0.28},{T=0.25},{WEIGHT=68},{D1=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-313 - Joining Plates, Straight
Bill of material
20-313
PN
Part Number
20-313
DESCRIPTION
Description
Joining Plates, Straight, 1" Series
SERIES
Series
1"
SCREWS
Screws
25-108-4
SN
Screw Name
BHCS 1/4-20X1/2"
NUTS
T-Nuts
25-031
TN
T-Nut Name
1/4-20 Standard T-Nut 1
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Anodized
A
2.00
인치
B
4.00
인치
C
1.00
인치
D
0.50
인치
E
0.28
인치
T
Thickness
0.25
인치
WEIGHT
Weight
68
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청