Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
28-603 metric - Angle Bracket
Bill of material
28-603
PN
Part Number
28-603
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
SCREWS
Screws
24-112-8
SN
Screw Name
BHCS M8X12
NUTS
T-Nuts
TN
T-Nut Name
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Anodized
A
50.8 mm
B
25.4 mm
C
25.4 mm
D
3.2 mm
HOLE
Hole
8.4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型