Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-058 - T-Nuts
Bill of material
20-058
PN
Part Number
20-058
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Clear
A
M8
B
7.3 mm
C
13.8 mm
D
23 mm
E
7.5 mm
WEIGHT
Weight
10 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型