Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-182 - Economy T-Nut
Bill of material
20-182
PN
Part Number
20-182
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Zinc Plated
A
5/16-18
B
25 mm
C
16 mm
D
3.60 mm
E
7.1 mm
WEIGHT
Weight
10 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型