Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
25-045 - Economy T-Nut
Bill of material
25-045
PN
Part Number
25-045
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Clear Zinc Plated
A
#8-32
B
16 mm
C
11 mm
D
2.4 mm
E
4.8 mm
WEIGHT
Weight
5 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)