27-056-80X80
IPS
ips
Metric
Accessories
Feet
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/feet/27_056.prj},{NB=27-056-80X80},{PN=27-056},{DESCRIPTION=Flange Feet 80X80},{PS=80X80},{PS1=80X80},{SCREWS=24-125-8},{SN=BHCS M8X25},{SETSCREWS=24-525-10F},{SSN=Flat Point Set Screw M10X25},{FFS=21-032},{MAT=Steel},{FIN=Black Finish},{A=165},{B=165},{C=125.0},{D=140},{E=140},{F=14.3},{K=50},{L=50},{M=40},{N=38.1},{WEIGHT=2790},{DRILL1=0},{DRILL2=0},{DRILL3=0},{DRILL4=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
27-056 - Flange Feet
Bill of material
27-056-80X80
PN
Part Number
27-056
DESCRIPTION
Description
Flange Feet 80X80
Flange Feet 80X80
PS
Profile Size
80X80
80X80
PS1
Profile Size for PN
80X80
80X80
SCREWS
Screws (for Clamping Profile)
24-125-8
24-125-8
SN
Screw Name
BHCS M8X25
BHCS M8X25
SETSCREWS
Screws (for Leveling)
24-525-10F
SSN
Set Screw Name
Flat Point Set Screw M10X25
FFS
Floor Fastening Set
21-032
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Finish
A
165
mm
B
165
mm
C
125.0
mm
D
140
mm
E
140
mm
F
14.3
mm
K
50
mm
L
50
mm
M
40
mm
N
38.1
mm
WEIGHT
Weight
2790
g
DRILL1
0
1
0
1
DRILL2
0
1
0
1
DRILL3
0
1
0
1
DRILL4
0
1
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청