10-161
IPS
ips
Metric
Extrusion Profiles
40 Series
40 Series 16mm Profiles
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/extrusion_profiles/40series/40_series_16mm_profiles/10_161.prj},{NB=10-161_50_1_(0,0,0,0)},{PN=10-161},{DESCRIPTION=Profile 16x160},{L=50.0},{DETAIL=1},{H=160.0},{W=16.0},{MAT=Aluminium 6105 T5},{FIN=Clear Anodized - AA M10, C22, A31(Clear)},{IX=3.37},{IY=289.10},{WX=4.13},{WY=36.14},{SECTION=12.98},{WEIGHT=3.45},{HH=40.0},{RR=3.000},{DIA=0.000},{W1=20.000},{W2=0.000},{W3=8.000},{W4=0.000},{H1=12.250},{H2=4.500},{H3=0.000},{R1=1.000},{R2=0.000},{R3=1.500},{R4=1.500},{W11=11.000},{W33=4.500},{H11=6.300},{H22=1.800},{R11=0.750},{R33=1.000},{R44=0.900},{SAX=0},{SAY=0},{EAX=0},{EAY=0},{X2D=321.0},{LG2D=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
10-161 - Profile 16x160
Bill of material
10-161
PN
Part Number
10-161
DESCRIPTION
Description
Profile 16x160
L
Profile Length
mm
값 입력 L
Profile Length
mm
cm
inch
ft
확인
DETAIL
Level of Details
High
Low
High
Low
H
Height
160.0
mm
W
Width
16.0
mm
MAT
Material
Aluminium 6105 T5
FIN
Finish
Clear Anodized - AA M10, C22, A31(Clear)
IX
Ix
3.37
cm4
IY
Iy
289.10
cm4
WX
Wx
4.13
cm3
WY
Wy
36.14
cm3
SECTION
Section
12.98
cm2
WEIGHT
Weight
3.45
kg/m
SAX
deg
SAY
deg
EAX
deg
EAY
deg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청