Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Wichmann
Beschreibung
WD90 Kabelbox - rund
Stückliste
00R120(400_1_1)
FIRMA
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
ARTNR
Artikelnummer
DESCSHORT
Beschreibung Kurztext
EINBAUORT
Einbauort
ANWENDUNGSGEB
Anwendungsgebiete
Leichte Trennwände ab 100 mm Dicke. Massivwände aus Mauerwerk, Beton und Porenbeton ab 100 mm Dicke. Betondecken, Stahlbetondecken und Porenbetondecken ab 150 mm Dicke.
FK
Feuerwiderstandsdauer
90 Minuten
EA
Einbauart
Einmörteln / Eingipsen
LODLEVEL
LOD Level
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
COVER
Schaumstoff
HA
Durchmesser der Kabelbox (Außenmaß) (HA)
mm
T
Bautiefe (T)
270 mm
HI
Durchmesser der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
mm
OF
Öffnungsfläche
mm^2
FR
Form der Rohbauöffnung
Kernbohrung
HR
Durchmesser der Rohbauöffnung (Kernbohrung) (HR)
mm
GTIN
EB
Effektive Belegung
100 %
SS
Schallschutz
Schallschutz geprüft
VAZI
Vorgeschriebener Abstand zwischen Installationen
nein
GL
Gesamtleiterquerschnitt
unbegrenzt
K
Kabel
alle Mantelkabel bis Ø 80 mm
KB
Kabelbündel
bis Ø 100 mm
LO
Leerrohre
bis Ø 63 mm nach DIN EN 61386
LOB
Leerrohrbündelung
ja
HL
Hohlleiter
bis 68 x 41 mm
KHL
Koaxialhohlleiter
bis Ø 60 mm
BRS
Bündelrohrsysteme
bis Ø 50 mm
AT
Aderleitungen
bis Ø 24 mm
AUS
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
M
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Brandschutzpaketen
DESCLONG
Beschreibung Langtext
WD90 Kabelbox „System Wichmann“ ® Z-19.15-202. Feuerbeständige S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen in Decken, Wänden und auf Anfrage in Systemböden. Die Kabelbox besteht aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung ist funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt und funktioniert unabhängig von der Abdichtung. Die Funktionsfähigkeit der Kabelbox wird bei Nachbelegungsarbeiten nicht unterbrochen. Die Kabelabschottung wird als industriell vorgefertigtes und funktionsfähiges sowie montagefertiges Bauelement geliefert und vor Ort eingemörtelt oder eingegipst. Falsch- und Überbelegungen sind bauartbedingt nahezu ausgeschlossen. Die enthaltenen EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Kaltrauchabdichtung. Sie haben eine wesentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) oder mit dem EasyFoam Brandschutzmontageschaum B1. Einbau in leichten Trennwänden und massiven Wänden ab 100 mm Dicke. In massiven Decken ab 150 mm Dicke. Die Kabelbox kann zu 100 % u.a. mit Kabeln aller Art (ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers) und mit Elektroinstallationsleerrohren nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm belegt werden. Zudem kann die abgedichtete Kabelbox ohne Belegung als Reserveschott verbaut werden. Bei der Belegung sind keine Abstände zwischen Kabeln, Kabeln und Leerrohren und Leerrohren untereinander notwendig. Innerhalb der Leerrohre gibt es keine zusätzliche Begrenzung der Kabelarten und der Kabeldurchmesser. Die Kabelbox ist auch zum nachträglichen Einbau geeignet, da alle Kabelboxen geöffnet werden können. Zudem ist die Kabelbox jederzeit bei vollem Funktionserhalt nachbelegbar. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung bzw. ABG Z-19.53-2517. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Lösungen für Holzbalkendecken und Rohrdurchführungen auf Anfrage.
TENDER
Ausschreibungstext
Kabelabschottungen WD90 „System Wichmann“ ®: Brandabschottung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken. Feuerbeständige Abschottungen von Kabeldurchführungen in Decken und Wänden nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt sein und unabhängig von der Abdichtung funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und einzumörteln. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Kaltrauchabdichtung mit stirnseitigen EasyFoam – Schaumstopfen. Diese werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl, ...) oder EasyFoam – Brandschutzmontageschaum kaltrauchdicht zu verschließen. Zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-19.15-202. FTZ Spezifikation 736 53 FS 1/07.88. Die Abschottung wird inkl. Montageanleitung, Schaumstopfen und Güteschild geliefert. Einbau nach ABG Z-19.53-2517. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen: Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102. Die einfache und absolut staubfreie Nachrüstung und Instandhaltung müssen auch ohne zulassungsgebundene Spezialbaustoffe oder spezielle Verarbeiter-Zulassungen oder Schulungen jederzeit möglich sein. Nachweis über die bestandene Emissionsuntersuchung auf VVOC, VOC und SVOC nach dem Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) (bei Abdichtung mit den von Wichmann empfohlenen Dichtstoffen). Im Hinblick auf wirtschaftliche und brandschutztechnische Nachhaltigkeit darf das angebotene Schottsystem kein Kombischott sein. Deckeneinbau oben-bündig zugelassen. Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel. Zugelassen für Hohlleiter bis 68 mm x 41 mm und Koaxialhohlleiter bis 60 mm. Zugelassen für Bündelrohrsysteme bis 50 mm Durchmesser und Bündeladerleitungen bis 24 mm Durchmesser. Zugelassen für alle Leerrohre nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm sowie Leerrohrbündel; die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein. Der Innenraum der Abschottung ist zu 100 % mit Kabeln und / oder Leerrohren belegbar; die Abschottung darf nicht überbelegbar sein. Bei vollständiger Belegung darf der Kabeldurchmesser nicht eingeschränkt sein. Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln, Leerrohren, Leerrohrbündeln, Hohlleitern oder Bündelrohren. Einbau, Abdichtung und Instandhaltung müssen auch von nur einer Schottseite möglich und zugelassen sein. Nachweis über die Schallschutzeigenschaften. Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein. Alle verwendeten Materialien müssen recyclebar sein. Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen. Gleichwertige Systeme sind zugelassen; die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen; Manschetten, Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaum- bzw. Schaumsteinschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Leitfabrikat WD90 Kabelboxen „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: WD90 Kabelbox rund 120x270 mm (DxT) Kabelschott für Wand und Decke S90, Artikelnummer: 00R120. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
ETIM8
Klasse ETIM-8.0
EC000210, Brandabschottung
EF000010
Ausführung
Kabelbox
EF000051
Form
Rund
EF000015
Außendurchmesser
mm
EF000065
Innendurchmesser
mm
EF005457
Tiefe
270 mm
EF008141
Zubehör erforderlich
nein
EFDE0021
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2
F90
MAQA
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt WD90 Kabelbox
GBQA
Größentabelle
Größentabelle WD90 Kabelbox rund
AUSSTQA
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext WD90 Kabelbox WORD
QA
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext WD90 Kabelbox GAEB
WEBINFO
Link
Link zur WD90 Kabelbox auf der Wichmann Homepage
BEZAGBQA
ABG
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2517 WD90 Kabelboxen
BEZABZQA
ABZ
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-202 WD90 Kabelboxen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen