Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS KNX FLEX-BAS SP - Base module
Bill of material
83.020.0601.0
ARTNR
Order Number
83.020.0601.0
LODLEVEL
LOD Level
WIELANDESHOPDE
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELANDESHOPEN
WIELAND eShop EN
Info EN
POLZAHL
Number of poles
3
ANSCHLUSSART
Connection type
Screw connection
SPANNUNG
Nominal voltage
230 V
LAENGE
Length
95.0 mm
HOEHE
Height
44.0 mm
BREITE
Width
149.0 mm
FARBE
Colour
Light grey/black
GEWICHT
Weight
267.05 g
ETIM60
ETIM 6.0
EC002641
ETIM50
ETIM 5.0
EC001581
ZERTIFIKATE
Certificates
STANDARD
Environmental protection standards
STANDARD1
Environmental protection standards
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)