Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Screwed connection
Nomenclature
2120641
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe à haut rendement Wilo-Yonos MAXO à variation électronique, Circulateur à rotor noyé, moteur synchrone selon la technologie ECM et régulation de puissance électronique intégrée pour le régulateur à pression différentielle continu. Utilisable pour toutes les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation. De série avec : *Types de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable) *3 vitesses (n = constante) *Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne et affichage des messages d'erreur *Raccordement électrique avec fiche Wilo *Voyant de défaut et contact pour rapport de défauts centralisé Avec les pompes à brides - modèles de brides : *Version standard pour les pompes DN 32 à DN 65 : Bride combinée PN 6/10 (bride PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-brides PN 6 et PN 16 *Version standard pour les pompes DN 80/DN 100 : bride PN 6 (sélectionnée PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-bride PN 6
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-200
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE/PS-GF30
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
10.0 bar
EF023090
pompe double
false
EF003701
raccordement électrique
2 x M20x1.5
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
230 V
EF000351
nombre de phases
1
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
0.00 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF023089
circuit de pompe
0
EF001642
régime
0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
non
EF007179
standard radio WLAN 802.11
non
EF016383
standard radio WLAN 802.11
non
EF016385
Radio standard 5G
non
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
EF016390
Interface pulse counter
non
EF003626
contact de commutation hors tension
non
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
non
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
non
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-20.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forme de la plage
Screwed connection outer thread
EF004265
longueur d’encastrement
0 mm
EF005474
indice de protection (IP)
IPX4D
EF000167
poids
kg
A1
Angle par rapport à la première sonde
0 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
0 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
D1
diamètre externe de la bride
0
D2
diamètre externe de la bride
0
D3
Dimensions
24 mm
D21
diamètre du trou de boulon
0 mm
D22
diamètre du trou de boulon
0 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
DL11
Dimensions
0 mm
DL12
Dimensions
0 mm
DL21
Dimensions
0 mm
DL22
Dimensions
0 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
K1
compas à pointe sèche
0
K2
compas à pointe sèche
0
KL11
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL12
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL21
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL22
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
N1
nombre de trous de vis
0
N2
nombre de trous de vis
0
DG1
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
DG2
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
hauteur pompe
mm
H1
hauteur pompe
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensions
mm
H01
Dimensions
mm
H02
Dimensions
0 mm
L10
Dimensions
mm
L11
Dimensions
0 mm
A02
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
mm
H4
Dimensions
17 mm
HD
Dimensions
mm
L1
longueur raccord
90 mm
L2
longueur raccord
90 mm
L4
Dimensions
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensions
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
durée de travail
71 mm
Z2
durée de travail
71 mm
L0
Entraxe
180 mm
LE8
Dimensions
mm
LE9
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
B5
Dimensions
mm
B6
Dimensions
mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
mm
L6
Dimensions
mm
EF014519
avec coque isolante
optional