Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Screwed connection
Kusovník
2175539
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné čerpadlo Wilo-Yonos MAXO-Z elektronicky řízené, Mokroběžné oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Použitelné pro všechny cirkulační systémy pitné vody v průmyslu a technickém zařízení budov. Sériově s: *Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní) *3 stupně otáček (n = konstantní) *Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení *Elektrické připojení konektorem Wilo *Poruchová kontrolka a kontakt pro sběrné poruchové hlášení U přírubových čerpadel - přírubových provedení: *Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 10
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Materiál skříně čerpadla
bronz, CC499K
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
CuSn5Zn5Pb2-C
EF011652
Oběžné kolo
PPS-GF40
EF024149
Oběžné kolo
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
10.0 bar
EF023090
Zdvojené čerpadlo
false
EF003701
Elektrické připojení
2 x M20x1.5
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
230 V
EF000351
Počet fází
1
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
0.00 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF023089
Spínání čerpadel
0
EF001642
Jmenovité otáčky
0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
Frekvenční měnič
EF020120
Druh regulace otáček
0.0
EF015266
Communication
0.0
EF007178
Radio standard Bluetooth
žádný
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
EF016385
Radio standard 5G
žádný
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ne
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ne
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ne
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ne
EF016390
Interface pulse counter
ne
EF003626
Potential free switch contact
žádný
EF007314
With communication interface RS-485
ne
EF007312
With communication interface RS-232
ne
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ne
EF003055
Supporting protocol for KNX
ne
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
ne
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
ne
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ne
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flange shape
Screwed connection outer thread
EF004265
Konstrukční délka
0 mm
EF005474
Třída krytí (IP)
IPX4D
EF000167
Hmotnost
kg
A1
Angle to first bolt hole
0 °
A2
Angle to first bolt hole
0 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
D1
Outer diameter of flange
0
D2
Outer diameter of flange
0
D3
Dimensions
24 mm
D21
Diameter bolt hole
0 mm
D22
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
0 mm
D42
Diameter sealing edge
0 mm
DL11
Dimensions
0 mm
DL12
Dimensions
0 mm
DL21
Dimensions
0 mm
DL22
Dimensions
0 mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
0.0 mm
F2
Thickness sealing edge
0.0 mm
K1
Pitch circle
0
K2
Pitch circle
0
KL11
Pump flange dimensions
0 mm
KL12
Pump flange dimensions
0 mm
KL21
Pump flange dimensions
0 mm
KL22
Pump flange dimensions
0 mm
N1
Number of bolt holes
0
N2
Number of bolt holes
0
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Pump height
mm
H1
Pump height
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensions
mm
H01
Dimensions
56 mm
H02
Dimensions
0 mm
L10
Dimensions
mm
L11
Dimensions
0 mm
A02
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
mm
H4
Dimensions
17 mm
HD
Diameter pump housing
mm
L1
Connection length
90 mm
L2
Connection length
90 mm
L4
Dimensions
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Distance to centre connection
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Working length
71 mm
Z2
Working length
71 mm
L0
Port-to-port length
180 mm
LE8
Dimensions
mm
LE9
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
B5
Dimensions
mm
B6
Dimensions
mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
mm
L6
Dimensions
mm
EF014519
With insulation shell
optional