Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Geschraubte Verbindung
Stückliste
2175539
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO-Z elektronisch geregelt, Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik. Serienmäßig mit: *Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel) *3 Drehzahlstufen (n = konstant) *LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen *Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker *Störmeldeleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung Bei Flanschpumpen - Flanschausführungen: *Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 10
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Bronze, CC499K
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
CuSn5Zn5Pb2-C
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PPS-GF40
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
EF023090
Doppelpumpe
false
EF003701
Elektrischer Anschluss
2 x M20x1.5
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
230 V
EF000351
Anzahl der Phasen
1
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
0.00 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF023089
Pumpenschaltung
0
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
Frequenzumrichter
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0.0
EF015266
Kommunikation
0.0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
nein
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
EF016385
Funkstandard 5G
nein
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
nein
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
0.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
0.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
EF001339
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
EF004265
Einbaulänge
0 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IPX4D
EF000167
Gewicht
kg
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
0
D2
Außendurchmesser Flansch
0
D3
Abmessungen
24 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
0 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
0 mm
DL11
Abmessungen
0 mm
DL12
Abmessungen
0 mm
DL21
Abmessungen
0 mm
DL22
Abmessungen
0 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
mm
DN2
Nenninnendurchmesser
mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
F1
Stärke Dichtkante
0.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
0.0 mm
K1
Teilkreis
0
K2
Teilkreis
0
KL11
Flanschmaße Pumpe
0 mm
KL12
Flanschmaße Pumpe
0 mm
KL21
Flanschmaße Pumpe
0 mm
KL22
Flanschmaße Pumpe
0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
0
N2
Anzahl der Schraublöcher
0
DG1
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
DG2
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
S1
Wanddicke Anschluss
mm
S2
Wanddicke Anschluss
mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
0 mm
LH1
Mittenabstand Löcher
0 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
0 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
0 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
0 mm
H
Pumpenhöhe
mm
H1
Pumpenhöhe
0 mm
DM
Durchmesser Motor
mm
H0
Abmessungen
mm
H01
Abmessungen
56 mm
H02
Abmessungen
0 mm
L10
Abmessungen
mm
L11
Abmessungen
0 mm
A02
Abmessungen
mm
H2
Abmessungen
mm
H3
Abmessungen
mm
H4
Abmessungen
17 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
L1
Anschlusslänge
90 mm
L2
Anschlusslänge
90 mm
L4
Abmessungen
mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE3
Dicke Elektrogehäuse
mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
mm
LE6
Länge Elektrogehäuse links
mm
LE7
Länge Elektrogehäuse rechts
mm
Z1
Arbeitslänge
71 mm
Z2
Arbeitslänge
71 mm
L0
Baulänge
180 mm
LE8
Abmessungen
mm
LE9
Abmessungen
mm
L7
Abmessungen
mm
B5
Abmessungen
mm
B6
Abmessungen
mm
B8
Abmessungen
mm
B9
Abmessungen
mm
L6
Abmessungen
mm
EF014519
Mit Dämmschale
optional