Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Standard
Kusovník
4244375
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubovým spojením, elektronicky komutovaným motorem odolným proti blokaci a integrovanou elektronickou regulací výkonu.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné čerpadlo Wilo-Stratos PICO plus, řízené elektronicky Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, synchronním motorem, odolným proti blokaci dle techniky s elektronicky komutovanými motory (až 90% úspora energie ve srovnání s neregulovaným čerpadlem) a integrovanou elektronickou regulací výkonu k bezstupňovému řízení dle diferenčního tlaku. Použitelné pro všechna topná a klimatizační zařízení (-10 °C až +110 °C). Regulační režim volitelný dle použití při topení radiátory/podlahovém vytápění. Způsoby regulace: *Permanentní, automatické přizpůsobování výkonu podle potřeby zařízení bez zadání požadované hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavení z výroby) *Průvodce nastavením pro počet radiátorů nebo plochu podlahového vytápění *Variabilní diferenční tlak (Δp-v) *Konstantní diferenční tlak (Δp-c) *Konstantní otáčky (n-const.) Funkce: *Automatický útlumový režim *Ukazatel poruchy / výstražného hlášení včetně textového popisu a chybového kódu *Provozní odvětrání prostoru rotoru *Funkce manuálního restartování za účelem dodatečného odblokování čerpadla v případě potřeby *Blokace kláves *Funkce k vynulování elektroměru nebo k nastavení na nastavení z výroby *Detekce chodu nasucho *Automatická deblokační funkce a integrovaná ochrana motoru *Podporuje hydraulické vyrovnávání s aplikací Wilo-Assistant Provedení: *Grafický barevný displej s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem *Místo zapojení pro komunikační moduly Wilo jako rozhraní např. pro Bluetooth *Načtení a nastavení provozních údajů a např. vytvoření protokolu o uvedení do provozu přes rozhraní Bluetooth (jako příslušenství) pomocí aplikace Wilo-Assistant *Minimální spotřeba jen 3 W *Sériově tepelně izolační plášť *Záruka 5 let *Sdružením techn. kontroly (TÜV) prověřená vysoká účinnost (lze najít na www.wilo.com/legal) Volitelné příslušenství: *Modul Wilo-Smart Connect BT pro Bluetooth připojení k mobilním přístrojům pomocí aplikace Wilo-Assistant *Wilo-Connect Modul BMS pro rozšíření rozhraní pro systémy řízení budov (BMS)
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
Materiál skříně čerpadla
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EF011652
Oběžné kolo
PP-GF40
EF024149
Oběžné kolo
Plastic (PP - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
10.0 bar
EF023090
Zdvojené čerpadlo
false
EF003701
Elektrické připojení
1 x PG11
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
230 V
EF000351
Počet fází
1
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
0.00 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF023089
Spínání čerpadel
0
EF001642
Jmenovité otáčky
0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
Frekvenční měnič
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flange shape
Screwed connection outer thread
EF004265
Konstrukční délka
0 mm
EF005474
Třída krytí (IP)
IPX4D
EF000167
Hmotnost
kg
A1
Angle to first bolt hole
0 °
A2
Angle to first bolt hole
0 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
D1
Outer diameter of flange
0
D2
Outer diameter of flange
0
D3
Dimensions
33 mm
D21
Diameter bolt hole
0 mm
D22
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
0 mm
D42
Diameter sealing edge
0 mm
DL11
Dimensions
0 mm
DL12
Dimensions
0 mm
DL21
Dimensions
0 mm
DL22
Dimensions
0 mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
0.0 mm
F2
Thickness sealing edge
0.0 mm
K1
Pitch circle
0
K2
Pitch circle
0
KL11
Pump flange dimensions
0 mm
KL12
Pump flange dimensions
0 mm
KL21
Pump flange dimensions
0 mm
KL22
Pump flange dimensions
0 mm
N1
Number of bolt holes
0
N2
Number of bolt holes
0
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Pump height
mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Dimensions
55 mm
H01
Dimensions
38 mm
L10
Dimensions
156 mm
A02
Dimensions
55 mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
18 mm
H4
Dimensions
42 mm
HD
Diameter pump housing
95 mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L4
Dimensions
156 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
62 mm
LE4
Width electrical cabinet
123 mm
LE5
Distance to centre connection
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
56 mm
LE7
Length electrical cabinet right
45 mm
Z1
Working length
mm
Z2
Working length
mm
L0
Port-to-port length
mm
LE8
Dimensions
41 mm
LE9
Dimensions
82 mm
L7
Dimensions
0
B5
Dimensions
82 mm
B6
Dimensions
58 mm
B8
Dimensions
58 mm
B9
Dimensions
58 mm
L6
Dimensions
123 mm
EF014519
With insulation shell
yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD