Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 76
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Flange connection PN 6/10
Kusovník
2186242
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Zdvojené mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Premium Smart čerpadlo Wilo-Stratos MAXO-D Vysoce účinné Inline mokroběžné zdvojené čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. Lze použít pro topnou vodu, studenou vodu a směsi vody/glykolu. Index energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi ≤ 0,17 a ≤ 0,19. Regulační režim: *Permanentní, automatické přizpůsobení výkonu podle potřeby zařízení bez zadání požadované hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavení z výroby). Úspora proudu až o 20 % oproti regulačnímu režimu dp-v. *Konstantní teplota (T-const.) *Konstantní teplotní rozdíl (dT-const.) *Optimalizace čerpacího výkonu přívodního čerpadla podle potřeby propojením a komunikací s několika čerpadly (Multi-Flow Adaptation). *Konstantní průtok (Q-const.) *Regulace rozdílu tlaku dp-c ve vzdáleném bodě v potrubí (regulace špatného bodu) *Konstantní diferenční tlak (dp-c) *Variabilní diferenční tlak (dp-v) s volitelnou možností zadání nominálních provozních bodů *Konstantní otáčky (n-const.) *Uživatelem definovaná regulace PID Funkce: *Evidence množství tepla *Evidence množství chladu *Automatické vypnutí čerpadla při zaznamenání nulového průtoku (No-Flow Stop) *Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem (automaticky, externě nebo manuálně) *Nastavitelné omezení čerpacího výkonu pomocí funkce Q-Limit (Qmin. a Qmax.) *Provozní režimy zdvojených čerpadel: Paralelní provoz s optimalizací účinku pro dp-c a dp-v, hlavní/záložní režim *Uložení a obnovení nakonfigurovaného nastavení čerpadel (3 body obnovení) *Zobrazení poruchového/varovného hlášenítiskacími písmeny včetně doporučení k nápravě *Funkce odvzdušnění k automatickému odvětrávání prostoru rotoru *Automatický útlumový režim *Automatická odblokovací funkce a integrovaná plná ochrana motoru *Detekce chodu na sucho Zobrazení: *Způsob regulace *Požadovaná hodnota *Průtok *Teplota *Příkon *Spotřeba elektřiny *Aktivní vlivy (např. STOP, No-Flow Stop) Provedení: *2 konfigurovatelné analogové vstupy: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA a běžně dostupný PT1000; napájení +24 V DC *2 konfigurovatelné digitální vstupy (Ext. OFF, Ext. Min., Ext. Max, ohřívání/chlazení, manuální přenastavení (objektová automatika odpojena), blokace ovládání (klávesnicová závěra a dálkově ovládaná ochrana konfigurace)) *2 konfigurovatelná hlásicí relé pro provozní a poruchová hlášení *Místo zapojení pro moduly Wilo CIF s rozhraními pro automatické řízení objektu (volitelné příslušenství: moduly CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net jako systémová sběrnice Wilo pro vzájemnou komunikaci výrobků Wilo, např. Multi-Flow Adaptation; provoz zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway *Integrované teplotní čidlo *Automatický nouzový režim při zvláštních stavech (lze definovat počet otáček čerpadla) např. při výpadku sběrnicové komunikace nebo při hodnotách senzoru *Grafický barevný displej (4,3 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem *Načtení a nastavení provozních údajů a např. vytvoření protokolu o uvedení do provozu přes rozhraní Bluetooth (bez dalšího příslušenství) pomocí aplikace Wilo Assistant *Management zdvojených čerpadel integrovaný (zdvojená čerpadla jsou již propojená), při použití 2 samostatných čerpadel jako zdvojeného čerpadla, připojení přes Wilo Net *Detekce přetržení kabelu u analogového signálu (v připojení s 2 – 10 V nebo 4 – 20 mA) *Možnost venkovní instalace s ochranou proti povětrnostním vlivům podle návodu k montáži a obsluze *Předem nastavené datum a hodiny *Záruka 5 let Obsah dodávky *Čerpadlo *2x optimalizovaný Wilo-Connector shodný pro všechny konstrukční velikosti *4x šroubení kabelu M16 x 1,5 *Podložky pro přírubové šrouby M12 a M16 (při jmenovitých světlostech připojení DN 32 až DN 65) *2x těsnění v případě přípojky na závit *Stručný návod k montáži a obsluze Volitelné příslušenství: *Modul CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) příložné čidlo na potrubí (pro teplou užitkovou vodu) *Senzor PT 1000 (AA) k instalaci do ponorné jímky *Čidlo diferenčního tlaku *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
PPS-GF40
EF024149
Oběžné kolo
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
bar
EF023090
Zdvojené čerpadlo
true
EF003701
Elektrické připojení
5 x M16x1.5
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
230 V
EF000351
Počet fází
1
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
0.00 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF023089
Spínání čerpadel
0
EF001642
Jmenovité otáčky
0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
Frekvenční měnič
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
ano
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Flange shape
Příruba
EF004265
Konstrukční délka
0 mm
EF005474
Třída krytí (IP)
IPX4D
EF000167
Hmotnost
kg
A1
Angle to first bolt hole
°
A2
Angle to first bolt hole
°
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
D1
Outer diameter of flange
mm
D2
Outer diameter of flange
mm
D3
Dimensions
29 mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D22
Diameter bolt hole
19 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
DL11
Dimensions
mm
DL12
Dimensions
mm
DL21
Dimensions
mm
DL22
Dimensions
mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3.0 mm
F2
Thickness sealing edge
3.0 mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
KL11
Pump flange dimensions
mm
KL12
Pump flange dimensions
mm
KL21
Pump flange dimensions
mm
KL22
Pump flange dimensions
mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
0
Q2
Length gusset/thread
0
BO1
Width oval flange
0
BO2
Width oval flange
0
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0
LO2
Length oval flange
0
H
Pump height
mm
DM
Diameter motor
mm
A02
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
H50
Dimensions
H6
Dimensions
mm
H7
Dimensions
mm
H8
Dimensions
mm
H9
Dimensions
mm
HD
Diameter pump housing
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L4
Dimensions
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Distance to centre connection
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
LE8
Dimensions
mm
LE9
Dimensions
mm
LE10
Dimensions
mm
Z1
Working length
0 mm
Z2
Working length
0 mm
L0
Port-to-port length
mm
EF014519
With insulation shell
0
EF000443
Připojení
Příruba
A8
Dimensions
0
L5
Dimensions
mm
S1
Dimensions
10.000
S2
Dimensions
10.000
Y1
Dimensions
15.000 mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
FE
Dimensions
D4
Dimensions
22.000
CZ1
Dimensions
mm
CZ2
Dimensions