Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
PN 16
Nomenclature
2186312
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Circulateur intelligent à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur à aimant permanent avec adaptation électronique des performances hydrauliques intégrée
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Circulateur intelligent premium Wilo-Stratos MAXO-Z Pompe à rotor noyé en ligne à haut rendement avec adaptation électronique des performances hydrauliques. Utilisable pour l'eau potable, l'eau de chauffage, l'eau froide et les mélanges eau-glycol. Indice d'efficacité énergétique (IEE) selon le type de pompe entre ≤ 0,17 et ≤ 0,19. Modes de régulation : *Adaptation automatique et continue de la puissance en fonction des besoins de l'installation, sans indication de la valeur de consigne Wilo-Dynamic Adapt plus. Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie par rapport au mode de régulation dp-v. *Température constante (T-const., réglage d'usine) *Température différentielle constante (dT-const.) *Optimisation du débit de la pompe primaire, en fonction des besoins, grâce à la mise en réseau et à la communication avec plusieurs pompes (Multi-Flow Adaptation). *Débit constant (Q-const.) *Régulateur à pression différentielle dp-c sur un point éloigné dans la tuyauterie (régulation du point critique) *Pression différentielle constante (dp-c) *Pression différentielle variable (dp-v) avec saisie du point de fonctionnement nominal en option *Vitesse de rotation constante (n-const.) *Régulation PID définie par l'utilisateur Fonctions : *Mesure de quantité de chaleur *Mesure de la quantité de froid *Arrêt automatique du circulateur à la détection d'un débit nul (No-Flow Stop) *Commutation entre les modes Chauffage et Froid (automatique, externe et manuelle) *Limitation du débit réglable à l'aide de la fonction Q-Limit (Qmin. et Qmax.) *Modes de fonctionnement en pompe double : Marche parallèle avec rendement optimisé pour dp-c et dp-v, mode de fonctionnement réserve/principal *Sauvegarde et réinitialisation des paramètres de la pompe (3 points de restauration) *Affichage des rapports de défauts et messages d'avertissement en texte clair avec proposition de mesures correctives *Fonction de purge pour purge automatique de la chambre rotororique *Fonctionnement ralenti automatique *Fonction de dégommage automatique et protection moteur intégrale intégrée *Détection du fonctionnement à sec *Détection automatique de la désinfection thermique (pour la circulation d'eau chaude sanitaire) connectée à un capteur de température distinct Affichage : *Mode de régulation *Valeur de consigne *Débit *Température *Puissance absorbée *Consommation électrique *Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) Version : *2 entrées analogiques configurables : 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA et PT1000 conventionnel ; alimentation électrique avec +24 V CC *2 entrées numériques configurables (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, chauffage/refroidissement, commande manuelle de forçage (gestion technique centralisée dissociée), verrouillage (verrouillage des touches et protection de la configuration de commande à distance)) *2 relais de signalisation configurables pour les rapports de défauts et de marche *Emplacement pour modules CIF Wilo avec interfaces pour gestion technique centralisée GTC (accessoires en option : modules CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net comme bus de système Wilo pour la communication entre produits Wilo, p. ex. Multi-Flow Adaptation, fonctionnement pompe double et Wilo-Smart Gateway *Sonde de température intégrée *Régime de secours automatique en cas de conditions spéciales (vitesse de rotation de la pompe définissable), p. ex. en cas de défaut de la communication bus ou des valeurs de capteur *Écran couleur graphique (4,3 pouces) avec commande par élément de pilotage manuel *Lecture et réglage des données d'exploitation ainsi que, p. ex., création d'un protocole de mise en service par interface Bluetooth (sans accessoire supplémentaire) à l'aide de l'application Wilo-Assistant *Détection de rupture de câble en cas de signal analogique (avec 2-10 V ou 4-20 mA) *Possibilité d'installation en extérieur avec protection contre les intempéries conformément à la notice de montage et de mise en service *Date et heure préréglées *Coquille d'isolation thermique pour le chauffage Contenu de la livraison : *Pompe *Wilo-Connector optimisé *2 passes-câbles à vis M16 x 1,5 *Rondelles pour vis de brides M12 et M16 (pour diamètres nominaux de raccordement DN 32 à DN 65) *2 joints d'étanchéité avec raccord fileté *Coquille d'isolation thermique *Notice de montage et de mise en service, compacte Accessoire en option : *Isolation contre le froid ClimaForm pour éviter la formation des condensats *Module CIF : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN *Capteur PT 1000 (B) à appliquer sur la tuyauterie (pour eau chaude sanitaire) *Capteur PT 1000 (AA) pour montage en doigt de gant *Capteur de pression différentielle *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
GX5CrNiMo19-11-2
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
PPS-GF40
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF023090
pompe double
false
EF003701
raccordement électrique
5 x M16x1.5
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
230 V
EF000351
nombre de phases
1
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
0.00 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF023089
circuit de pompe
0
EF001642
régime
0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
EF020120
type de réglage de vitesse
0.0
EF015266
Communication
0.0
EF007178
Bluetooth standardi
yes
EF007179
standard radio WLAN 802.11
non
EF016383
standard radio WLAN 802.11
non
EF016385
Radio standard 5G
non
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
oui
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
oui
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
oui
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
EF016390
Interface pulse counter
non
EF003626
contact de commutation hors tension
yes
EF007314
avec interface de communication RS-485
oui
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
non
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
non
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
0.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
forme de la plage
EF004265
longueur d’encastrement
0 mm
EF005474
indice de protection (IP)
IPX4D
EF000167
poids
kg
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D3
Dimensions
29 mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DL11
Dimensions
0 mm
DL12
Dimensions
0 mm
DL21
Dimensions
0 mm
DL22
Dimensions
0 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
KL11
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL12
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL21
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL22
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
DG1
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
DG2
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
hauteur pompe
mm
H1
hauteur pompe
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensions
mm
H01
Dimensions
mm
H02
Dimensions
mm
L10
Dimensions
mm
L11
Dimensions
mm
A02
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
mm
H4
Dimensions
mm
HD
Dimensions
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
L4
Dimensions
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensions
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
L0
Entraxe
mm
LE8
Dimensions
mm
LE9
Dimensions
mm
L7
Dimensions
0
B5
Dimensions
mm
B6
Dimensions
mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
mm
L6
Dimensions
mm
EF014519
avec coque isolante
yes
EF000443
raccordement