Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 47
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Standard
Спецификация
2170132
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективный линейный насос с электродвигателем IE5 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного консольного насоса с фланцевым соединением и торцевым уплотнением.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Насос выполнен как одноступенчатый низконапорный центробежный насос с фланцевым соединением и торцевым уплотнением. Устройство Stratos GIGA предназначено для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция: *одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос с неразъемным валом блочной конструкции; *спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии); *фланцы PN 16 с перфорацией согласно EN 1092-2; *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без датчика) *Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с катафорезным покрытием *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 % до 40 % объемной доли. Для смесей воды/гликоля с долями гликоля > 40 % до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 °C до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. *Подключаемое напряжение: 3~480 В ±10% 50/60 Гц; 3~440 В ±10% 50/60 Гц; 3~400 В ±10% 50/60 Гц; 3~380 В -5 % +10 %, 50/60 Гц Принадлежности: *консоли для крепления к фундаменту; *Комплекты дифференциальных датчиков давления 0-10 В для насосов в исполнении ...–R1 *IR-модуль *IF-модуль PLR *IF-модуль LON *IF-модуль Modbus *IF-модуль BACnet; *IF-модуль CAN Серийное оснащение: *Панель управления с технологией зеленой кнопки для: **Насос Вкл./Выкл. **выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-регулятор, n-постоянный (ручной режим управления); **Установка заданного значения или числа оборотов **конфигурация рабочих параметров; **Квитирование ошибок *Экран насоса для индикации следующих параметров: **Способ регулирования **заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения); **сообщения об ошибках и предупреждения; **текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика); **эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии); **данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM); **данные об устройстве (напр., название насоса); **Режим работы (только при совместной работе двух насосов: основной/резервный режим работы, параллельный режим работы) **состояние корректировки значения давления Дополнительные функции: *Аналоговые интерфейсы 0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, встроенная система управления сдвоенными насосами, два настраиваемых реле оповещения для сообщений об эксплуатации или неисправностях, настраиваемый порядок действий при аварии в системах отопления и кондиционирования, блокировка доступа к насосу, встроенная полная защита электродвигателя (термодатчик) с электронной системой отключения, серийные отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя (при поставке закрыты), инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с управляющим и сервисным устройством — IR-монитором Wilo и IR-модулем Wilo, разъем для IF-модуля Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для связи с автоматизированной системой управления зданием.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Материал корпуса насоса
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF023090
Double pump
false
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
нет
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016385
Radio standard 5G
нет
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
Нет
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
нет
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF004265
Длина установочная (встраив.)
mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
нет
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE5
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
AQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
нет
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
0.000 mm