Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
95m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
4166179
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь может изменять частоту вращения, регулировать давление и выполнять ПИД-регулирование. Способы регулирования *«Регулирование частоты вращения»: Вручную зеленой кнопкой или через внешние сигналы *Постоянное или переменное давление: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: регулирование прочих постоянных переменных управления (температура, расход, давление…) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки и внешних сигналов Электронный модуль обеспечивает различные функции защиты, в т. ч. защиту от перегрузки, распознавание отсутствия воды, а также защиту от недостаточного напряжения в сети или перенапряжения, высокой температуры окружающей жидкости, пропадания фазы, блокировки насоса и короткого замыкания. Сообщения об ошибках выводятся на дисплей. Вход: *In1: Вход, сигнал датчика 4 – 20 мА, 0 – 10 В, 0 – 20 мА или 2 – 10 В *In2: Вход, заданное значение 0 – 20 мА, 0 – 10 В, 4 – 20 мА или 2 – 10 В Выход: *Выход напряжения +24 В с макс. нагрузочной способностью контактов 60 мА *Беспотенциальные обобщенные сигнализации рабочего состояния и неисправностей *Внешний режим вкл/выкл Инфракрасная связь *Гнездо для Wilo IF-модулей Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием Подсоединение вала насоса и электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Насос подходит для применения в системах водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных установках, контурах технологической и охлаждающей воды, установках пожаротушения, моечных установках и для ирригации. Кроме того, его можно применять в моечных установках, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Коррозионностойкие рабочие и ведущие колеса и ступенчатый корпус Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Wilo-Multivert MVIE *Инструкция по монтажу и эксплуатации Указания относительно типа *Круглые ответные фланцы предлагаются в качестве принадлежностей *Дополнительные, вставные IF-модули *Датчики предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей. *Комплекты байпаса предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Модель/исполнение
0
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
GX5CrNiMo19-11-2
EF004250
Материал соединения
Серый чугун
EF025877
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
25.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
2900.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-15.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Фланец
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 100
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN100-PN25-EN1092-2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 100
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF020038
Self-priming
нет
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF004265
Длина установочная (встраив.)
380.0 mm
EF023086
Высота насоса
mm
EF000167
Вес
kg
EF004663
Взрывозащищенный
EF014908
Standard motor
Асинхронный W/ FC
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE4
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Внесен в реестр
нет
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
U3BE3GG
EF023103
With oval counterflanges
нет
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Угол к первой скважине
22.5 °
A2
Угол к первой скважине
22.5 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
28 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
28 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Наружный диаметр фланца
235 mm
D2
Наружный диаметр фланца
235 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
106 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
106 mm
D21
Диаметр скважины
23 mm
D22
Диаметр скважины
23 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
156 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
156 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
100 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
100 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
H1
Высота насоса
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Размеры
mm
H3
Размеры
140 mm
H4
Размеры
mm
H5
Размеры
45 mm
H6
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
190 mm
K2
Диаметр шага
190 mm
L1
Размеры
190 mm
L2
Размеры
190 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
190 mm
LH2
Centre-to-centre holes
190 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Количество отверстий под болты
8
N2
Количество отверстий под болты
8
Z1
Рабочая длина
190 mm
Z2
Рабочая длина
190 mm
BF3
Размеры
0.00 mm
BF4
Размеры
0 mm
BF5
Размеры
0.00 mm
BF6
Размеры
0 mm
B4
Размеры
280 mm
B5
Размеры
350 mm
B7
Размеры
0 mm
B8
Размеры
0 mm
B9
Размеры
0 mm
B10
Размеры
0 mm
B11
Размеры
0 mm
CF1
Размеры
0
CF2
Размеры
0
DIAMD1
Размеры
318 mm
DIAMD2
Размеры
16.0 mm
D3
Размеры
241 mm
D4
Размеры
mm
DL1
Размеры
14 mm
DL2
Размеры
280 mm
H0
Размеры
225 mm
H7
Размеры
0 mm
H8
Размеры
mm
H9
Размеры
mm
H10
Размеры
0
H11
Размеры
0.0 mm
H12
Размеры
0 mm
L4
Размеры
0 mm
L5
Размеры
264 mm
L7
Размеры
0 mm
L8
Размеры
235.5 mm
L9
Размеры
0 mm
L12
Размеры
0 mm
R1
Размеры
555 mm
B
Уголки
180 °