Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 52
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
2m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
4161745
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga multistadio ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline. La pompa centrifuga ad alta prevalenza normalmente aspirante presenta una costruzione compatta che consente una facile manutenzione. Il collegamento dell’albero della pompa e dell’albero del motore del motore normalizzato IEC avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti antincendio, negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Sistema idraulico 2D/3D con saldatura a laser ottimizzato al massimo rendimento, ottimizzato per portata e degassificazione *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Corpo pompa ottimizzato per mandata e NPSH *Costruzione che consente una manutenzione semplice con protezione del giunto particolarmente solida *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix V *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Versione PN 16 con flange ovali: Controflange in acciaio inossidabile con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti Indicazioni relative al tipo costruttivo *Il salvamotore per il motore trifase è disponibile su richiesta o a cura del committente *Motore a corrente alternata monofase con salvamotore termico integrato e condensatore *La posizione standard della morsettiera è orientata sulla bocca aspirante, che tuttavia in caso di necessità può essere cambiata *La pompa Wilo-Helix VE è provvista di tenuta meccanica a cartuccia di facile utilizzo nonché di guarnizione di serie che consente una facile manutenzione *Il giunto spaziatore (con valore ≥ 7,5 kW) consente la sostituzione della tenuta meccanica senza smontare il motore *Il design a lanterna flessibile, disponibile in due allineamenti, permette un accesso diretto alla tenuta meccanica *Per le pompe delle versioni PN 16, PN 25 e Pmax = 30 bar sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni *I kit by-pass sono disponibili come accessori *Wilo-Helix V(F) in versione certificata VdS, disponibile su richiesta.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
esecuzione
Verticale
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
EF004250
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
25.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
Senza
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
altro
EF023093
Motor with extended shaft
no
EF015266
Communication
Senza
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 25
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
collegamento 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 25
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
250.0 mm
EF023086
altezza della pompa
mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
EF014908
Standard
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
EF016015
With protection against dry running
no
EF008837
omologazione
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
45 °
A2
Angolo per il primo pozzo
45 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
16 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
16 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diametro esterno flangia
115 mm
D2
diametro esterno flangia
115 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
D21
diametro foro del bullone
14 mm
D22
diametro foro del bullone
14 mm
D41
Diametro margine di tenuta
65 mm
D42
Diametro margine di tenuta
65 mm
DN1
diametro nominale
25 mm
DN2
diametro nominale
25 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
H1
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
75 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
20 mm
H6
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
85 mm
K2
circuito parziale
85 mm
L1
Dimensioni
125 mm
L2
Dimensioni
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
numero di fori per viti
4
N2
numero di fori per viti
4
Z1
lunghezza di lavoro
125 mm
Z2
lunghezza di lavoro
125 mm
BF3
Dimensioni
0.00 mm
BF4
Dimensioni
0 mm
BF5
Dimensioni
0.00 mm
BF6
Dimensioni
0 mm
B4
Dimensioni
180 mm
B5
Dimensioni
212 mm
B7
Dimensioni
0 mm
B8
Dimensioni
183 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0 mm
B11
Dimensioni
0 mm
CF1
Dimensioni
0
CF2
Dimensioni
0
DIAMD1
Dimensioni
151 mm
DIAMD2
Dimensioni
10.8 mm
D3
Dimensioni
152 mm
D4
Dimensioni
mm
DL1
Dimensioni
13 mm
DL2
Dimensioni
180 mm
H0
Dimensioni
153 mm
H7
Dimensioni
0 mm
H8
Dimensioni
mm
H9
Dimensioni
mm
H10
Dimensioni
0
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
100 mm
L5
Dimensioni
171 mm
L7
Dimensioni
0 mm
L8
Dimensioni
183 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
181 mm
B
Angolare
180 °
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели