Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 120
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
4 Poles
Lista de materiales
2222451
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de construcción en bloque con conexión embridada y adaptación de potencia automática.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para el montaje sobre bancada, con convertidor de frecuencia integrado para la regulación electrónica de, entre otros, una presión diferencial constante o variable (Δp-c/Δp-v). La CronoBloc-BL-E está concebida principalmente para la impulsión de agua de calefacción (conforme a VDI 2035), agua fría y mezclas agua-glicol sin sustancias abrasivas en sistemas tanto de calefacción como de climatización y de refrigeración. Diseño *Bomba centrífuga de baja presión de una etapa *Carcasa espiral en diseño monobloc con dimensiones de brida y cárter de conformidad con la norma DIN EN 733 y bridas PN 16 de conformidad con la norma EN 1092-2 *Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna, pie en la carcasa de la bomba y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado) *Todos los componentes de fundición gris de serie con revestimiento por cataforesis *Cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro y rodete reductor de la cavitación *Cierre mecánico S1 recomendado para mezclas agua-glicol con proporciones de glicol de hasta un 50 % de proporción en volumen como máximo y una temperatura del fluido de -20 °C a +90 °C … +110 °C, así como para proporciones de aceite en la mezcla agua-glicol. Equipo de serie Pantalla de la bomba para indicar: *Modo de regulación Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable), regulador PID, n-constant (modo de control) *Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad). *Mensajes de fallo y de advertencia *Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor). *Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía). *Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM). *Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba). *Modo de funcionamiento (únicamente en caso de utilizar pieza de unión: funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en paralelo) Nivel de mando manual mediante un botón para: *Bomba ON/OFF *Ajuste del valor de consigna y de la velocidad *Selección del modo de funcionamiento y regulación *Configuración de los parámetros de funcionamiento *Confirmación de fallo Funciones adicionales *Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", entrada analógica 0-10 V, 2–10 V, 0-20 mA, 4-20 mA para modo manual (DDC) o para la regulación a distancia del valor de consigna, interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y servicio del IR-Stick/monitor IR de Wilo, punto de conexión para módulos IF de Wilo para conectar a la Gestión Técnica Centralizada, indicación de disposición/de funcionamiento y avería configurable y libre de tensión *Motor trifásico con convertidor de frecuencia. *Gestión de bombas dobles integrada *Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo *Orificios de serie para salida de condensado en la carcasa del motor (cerrados en el momento de la entrega) *Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV) o aplicaciones de climatización (AC) *Bloqueo de acceso a la bomba *Distintos niveles de mando: Estándar/Servicio Accesorios *Bloques base para fijación a los cimientos *Monitor IR *IR-Stick *Módulo IF PLR *Módulo IF LON *Módulo IF Modbus *Módulo IF BACnet *Módulo IF CAN *Cuadros de regulación VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Sonda de presión diferencial (DDG)-Sets 0-10 V para bombas en la ejecución ...-R1
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
5.1301/EN-GJL-250, con recubrimiento KTL
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
fundición gris
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF020449
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
0.000
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexión 2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Altura lado de impulsión
mm
EF023099
Longitud presión central/aspiración
mm
EF023096
Longitud de la bomba
mm
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE4
EF000321
Conexión 1
Brida
EF000322
Conexión 2
Brida
A1
Ángulo de la primera perforación
°
A2
Ángulo de la primera perforación
°
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
D1
Diámetro exterior de la brida
mm
D2
Diámetro exterior de la brida
mm
D21
Diámetro agujero para perno
mm
D22
Diámetro agujero para perno
mm
D41
Diámetro del canto de la junta
mm
D42
Diámetro del canto de la junta
mm
DN1
Diámetro nominal empalme 1
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
N2
Número de agujeros para tornillos
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensiones
K1
Círculo graduado
mm
K2
Círculo graduado
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Longitud de trabajo
mm
Z2
Longitud de trabajo
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensiones
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
0.00
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
0.00
HH
Dimensions
LA
Dimensions
0.00
X
Diámetro del motor
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
0.00
H3
Dimensions
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型