Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
4 Poles
Nomenclature
2222451
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe simple à moteur ventilé et variation électronique de construction monobloc avec raccord à bride et adaptation automatique de la puissance
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge monocellulaire à moteur ventilé en construction monobloc pour installation sur socle avec convertisseur de fréquence intégré pour la régulation électronique, notamment pour une pression différentielle constante ou variable (Δp-c/ Δp-v). CronoBloc-BL-E est principalement conçue pour le pompage de l'eau de chauffage (selon VDI 2035), de l'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement. Conception *Pompe monocellulaire basse pression *Volute en construction monobloc avec dimensions et bride conformes à DIN EN 733, bride PN 16 - selon EN 1092-2 *Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne, pied sur le corps de pompe et moteur standard relié de manière rigide (moteur normalisé) *Tous les composants en fonte grise de série avec revêtement par cataphorèse *Garniture mécanique bidirectionnelle à soufflet, à rinçage forcé et roue réduisant la cavitation *Garniture mécanique S1 recommandée pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol jusqu'à 50 % du volume max. et une température du fluide de -20 °C jusqu'à +90 °C ... +110 °C max., et également pour des mélanges eau-glycol à teneur en huile. Équipement de série Écran de la pompe pour l'affichage de : *Mode régulation Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable), régulateur PID, n-constant (mode régulation de vitesse) *Valeur de consigne (pression différentielle ou vitesse de rotation par exemple) *Messages d'erreur et d'avertissement *Valeurs réelles (puissance absorbée, valeur réelle du capteur par exemple) *Données d'exploitation (heures de service, consommation d'énergie par exemple) *Données d'état (état du relais SSM et SBM par exemple) *Données de l'appareil (nom de la pompe par exemple) *Mode de fonctionnement (uniquement avec l'application raccord en Y : mode de fonctionnement normal/secours, mode parallèle) Bouton de pilotage manuel pour : *Pompe marche/arrêt *Réglage de la valeur de consigne et de la vitesse de rotation *Sélection du type de régulation et du mode de fonctionnement *Configuration des paramètres de fonctionnement *Acquittement des défauts Fonctionnalités supplémentaires *Interfaces : Entrée de commande « Priorité Off », entrée analogique 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pour le mode régulation de vitesse (DDC) ou pour la modification à distance de la valeur de consigne, interface infrarouge pour la communication sans fil avec organe de commande et de service moniteur IR/stick IR Wilo, emplacement pour modules IF Wilo pour la connexion à la gestion technique centralisée, report de marche et de défauts/de disponibilité configurable, à contact sec *Moteur triphasé avec convertisseur de fréquence *Pilotage de pompes doubles intégré *Protection intégrale moteur intégrée (sonde PTC) avec déclencheur électronique *Alésages d'évacuation de condensats de série dans le carter du moteur (obturés à la livraison) *Différents modes de fonctionnement pour le chauffage (HV) ou la climatisation (AC) *Verrouillage d'accès au niveau de la pompe *Différents éléments de pilotage : standard/service Accessoires *Cales pour fixation au socle *Moniteur IR *Clé IR *Module IF PLR *Module IF LON *Module IF Modbus *Module IF BACnet *Module IF CAN *Systèmes de régulation VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Capteurs de pression différentielle 0-10 V pour les pompes en exécution ...–R1
EF023038
matériau corps de pompe
5.1301/EN-GJL-250, revêtement cataphorèse (KTL)
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF003701
raccordement électrique
0.000
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400.000 V
EF000351
nombre de phases
3.000
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020246
refroidissement forcé du moteur
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
hauteur bride de refoulement
mm
EF023099
longueur centre refoulement/aspiration
mm
EF023096
longueur de pompe
mm
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE4
EF000321
type raccordement 1
Bride
EF000322
type raccordement 2
Bride
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DN1
diamètre nominal raccordement 1
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensions
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensions
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
0.00
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
0.00
HH
Dimensions
LA
Dimensions
0.00
X
Diamètre moteur
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
0.00
H3
Dimensions
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00