Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 120
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
4 Poles
Lista materiale
2222451
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa singola monoblocco a motore ventilato regolata elettronicamente con raccordo a flangia e adattamento automatico delle prestazioni.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato in formato monoblocco per installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per regolazione elettronica, ad es., della differenza costante o variabile di pressione (Δp-c/Δp-v). La CronoBloc-BL-E è soprattutto concepita per il pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua e glicole senza sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, di climatizzazione e di raffreddamento. Costruzione *Pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio *Chiocciola caratterizzata da costruzione monoblocco, con dimensioni flangia e corpo secondo DIN EN 733, flange PN 16 - secondo EN 1092-2 *Costruzione monoblocco a ridotta oscillazioni e rumorosità, con lanterna, basamento su corpo pompa e motore standard (normalizzato) collegato in modo fisso *Tutti i componenti in ghisa grigia presentano di serie un rivestimento mediante cataforesi *Tenuta meccanica a soffietto, a circolazione forzata e non in funzione del senso di rotazione e girante riducente il fenomeno di cavitazione *Tenuta meccanica S1 consigliata con miscele acqua/glicole con parti di glicole fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido da -20 °C fino a max. +90 °C ... +110 °C e con parti di olio nella miscela acqua/glicole. Equipaggiamento di serie Display pompe per la visualizzazione di: *Modo di regolazione Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile), regolatore PID, n-constant (funzionamento come servomotore) *Valore di consegna (ad es. pressione differenziale o velocità di rotazione) *Segnalazioni di errore e di allarme *Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale del sensore) *Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio, consumo di energia) *Dati sullo stato (ad es. stato del relè segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di funzionamento) *Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa) *Modo di funzionamento (solo per applicazioni con raccordo a Y: funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo) Livello di comando a pulsante singolo per: *Pompa ON/OFF *Impostazione del valore di consegna o della velocità di rotazione *Selezione del modo di funzionamento e di regolazione *Configurazione dei parametri di funzionamento *Conferma errori Funzioni supplementari *Interfacce: Ingresso di comando "Prioritario Off", ingresso analogico 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA per funzionamento come servomotore (DDC) o per impostazione a distanza del valore di consegna, porta di comunicazione a infrarossi per comunicazione senza fili con apparecchio di comando e servizio monitor IR/chiavetta IR Wilo, slot per moduli IF Wilo per il collegamento al sistema di automazione degli edifici, segnalazione configurabile e libera da potenziale di blocco/funzionamento/disponibilità *motore trifase con convertitore di frequenza *Management integrato pompa doppia *Motore con protezione integrale (sonda a termistore) ed elettronica di sgancio *Fori di scarico della condensa di serie nel corpo motore (sigillati al momento della consegna) *Modi differenti di funzionamento per riscaldamento (HV) o condizionamento (AC) *Blocco accesso alla pompa *Livelli differenti di comando: standard/servizio Accessori *Basi di supporto per fissaggio su basamento in cemento *Monitor IR *Chiavetta IR *Modulo IF PLR *Modulo IF LON *Modulo IF Modbus *Modulo IF BACnet *Modulo IF CAN *Sistemi di regolazione VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Kit di trasduttori di pressione differenziale (DDG) 0-10 V per pompe nella versione ...–R1
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
5.1301/EN-GJL-250, rivestimento mediante cataforesi
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
materiale girante
Ghisa grigia
EF024149
materiale girante
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
0.000
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400.000 V
EF000351
numero di fasi
3.000
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
altezza lato di pressione
mm
EF023099
Lunghezza pressione media/aspirazione
mm
EF023096
lunghezza pompa
mm
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE4
EF000321
collegamento 1
Flangia
EF000322
collegamento 2
Flangia
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D21
diametro foro del bullone
mm
D22
diametro foro del bullone
mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
DN1
diametro nominale collegamento 1
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.00 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.00 mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensioni
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensioni
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
0.00
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
0.00
HH
Dimensions
LA
Dimensions
0.00
X
Diametro motore
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
0.00
H3
Dimensions
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00