Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
EEJ
Stückliste
4183976
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung nach EN 12845. Besteht modellabhängig aus 1 oder 2 Pumpen mit horizontalem Fundamentrahmen – EN 733 – mit Ausbaukupplung, Elektro- oder Dieselmotor und einer mehrstufigen, elektrischen, vertikalen Jockeypumpe.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Druckerhöhungsanlage als vollautomatische Kompaktanlage für Feuerlöschzwecke nach EN 12845. Bestehend aus 2 Pumpen (Haupt-/Reserve) mit horizontalem Fundamentrahmen – EN 733 – mit Ausbaukupplung, Elektromotor und mehrstufiger vertikaler elektrischer Jockeypumpe, Membrandruckbehälter (Inhalt: 20 l) sowie einem Schaltschrank je Pumpe, fixiert an einer robusten Haltekonstruktion. Zwei Modelle SC-Fire E für die Elektromotore, beide ausgestattet mit Smart Controller, plus Modell SC-Fire J für die Jockeypumpe, solide Konstruktion aus Spezialprofilteilen mit Aussparungen für Gabelstapler und Haken, sodass ein problemloser, sicherer Transport gewährleistet ist. Höhenverstellbare Halterung für den Auslassverteiler, spezieller Fundamentrahmen, wodurch die Übertragung von Vibrationen deutlich verringert wird und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer steigen. Ein Kreislauf mit Doppeldruckschalter, Manometer, Rückschlagklappe, Ventil (gegen den Betrieb durch Unbefugte gesichert) für die Haupt- und die Reservepumpe zum automatischen Start. Die Kabel sind in der Konstruktion verborgen und vor Erschütterungen und Schnitten geschützt. Serienmäßig mit einer direkt am Haupt-/Reservepumpengehäuse installierten Membran ausgestattet, um ein Überhitzen bei Nullfördermenge zu vermeiden. Zwei Schaltgeräte SC-Fire E und ein SC-Fire J für Feuerlöschanlagen nach EN 12845. Schaltgeräte integriert in Stahlblechgehäuse gemäß Schutzart IP54. Sehr hohe Qualität der Steuerung und besonders einfacher Betrieb dank SC-Fire Steuerung, mit symbolbasiertem LC-Display, leichte Benutzerführung mit einfacher Menüführung, Druck- und Drehschalter zum schnellen Einstellen von Parametern. Kommunikationsbereite Steuerungs- und Regeleinheit zur Überwachung des Anlagenbetriebs. Anlage anschlussfertig verdrahtet und verrohrt auf Grundrahmen montiert. Zulaufdruck: Bei der Planung der Systemkonfiguration muss der maximale Zulaufdruck berücksichtigt werden (siehe die Technischen Daten). Der maximal zulässige Zulaufdruck ist die Differenz aus dem maximalen Betriebsdruck des Systems, entsprechend vermindert um die zu berücksichtigende maximale Förderhöhe der Pumpe bei Q = 0. Bei Sprinkleranlagen nach EN 12845 darf der Wasserdruck maximal 12 bar betragen. In Sprinkleranlagen mit einem starken Anstieg, in denen die Höhendifferenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Sprinkler mehr als 45 m beträgt, kann der Wasserdruck am Pumpenauslass oder in den Rohrleitungen höher als 12 bar sein, sofern alle Anlagenkomponenten für dieses Druckniveau ausgelegt sind. Installation der Druckerhöhungspumpe unter Ansaugbedingungen. Es ist erforderlich, für die Haupt-/Reservepumpe einen Zulauftank mit Anschluss am Druckrohr über der Pumpe zu installieren. Förderstrom Bis zu 750 m³/h (208 l/s) Systemkonfiguration der Haupt-/Reservepumpe. Schaltgeräte/Steuereinrichtungen für Löschwasser-Versorgungssysteme Wilo-Control SC-Fire E (Hauptpumpe oder Reservepumpe mit Elektromotor) Hardware: Vollelektronische zentrale Steuerungseinheit, eingebaut in ein lackiertes Stahlgehäuse, Schutzart IP54, Steuerungs- und Displayvorrichtungen an der Fronttür Merkmale und Fubktionen: Das Design der Steuereinrichtung hängt von der Leistung der angeschlossenen Pumpe ab (Start über DOL oder Stern-Dreieck-Schaltung). Das Gerät umfasst folgende Komponenten: *Hauptschalter: Zum Ein- und Ausschalten des Schaltgeräts. (Bei unbefugter Nutzung im Fall eines Brandes) *Display: In die Tür des Schaltschranks eingebautes Display zur Bedienung und Anzeige. Zeigt die Betriebsdaten und den Betriebszustand der Pumpe und der Steuerungs- und Regeleinheit durch eine Kombination aus Symbolen und nummerischen Codes an. Menüauswahl und Parametereingabe erfolgen über den Roten Knopf *Mikroprozessor mit Soft-SPS: Mikroprozessor-SPS (Soft-SPS), realisiert durch die Programmierung, das Netzteil und die E/A-Verdrahtung. Die Konfiguration der Programmierung hängt vom System und von der Sprinkleranlage ab *Indikatoren: Longlife-Indikatorleuchten zeigen die Bereitschaft und den Betrieb der Pumpe, die Aktivierung des Druckschalters und des Schwimmerschalters, einen Fehlstart, einen Sammelfehler, manuelles Starten und manuelles Anhalten an *Tasten: Drucktasten für den manuellen Start und den manuellen Stopp, den Lampentest und das Quittieren von Alarmen und Warnmeldungen *Absicherung: Schutzsicherungen, die den Startstrom für mindestens 20 s tolerieren *Motoranlauf: Schaltschütz für die Direkteinschaltung, bis 22 kW, bei höherer Leistung Start über Stern-Dreieck-Schaltung *Motorschutz: Nur für die Signalisierung *Überwachung der Wasserversorgung: Über einen Schwimmerschalter, damit der Wasserstand immer bei mindestens 2/3 des Zulauftanks liegt *Leistungsüberwachung: Stromversorgung und Leistung der Pumpe *Zusammengefasster Signalbericht: Fehler aller Art werden über einen gemeinsamen Fehlerindikator angezeigt *Individueller Signalbericht: Über einen individuellen Fehlerindikator wird die wichtige Fehlermeldung Fehlstart angezeigt *Fehlermeldung und -quittierung: Alle Fehlermeldungen werden über LEDs angezeigt, am Display als Fehlercode ausgegeben und müssen quittiert werden Software: *Werkseitig für vollautomatischen Betrieb programmiert *Informationen zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Pumpe *Menünavigation mit Symboldarstellung Entspricht folgenden Normen: *Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen(EN 12845), Teil zu Pumpen mit Elektromotor *Elektrische Ausrüstung von Maschinen (EN 60204-1) *Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (EN 61439-1 und EN 61439-2) *EMV – Störfestigkeit für Industriebereiche (EN 61000-6-2) *EMV – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (EN 61000-6-3) Funktionsbeschreibung: Mit den Wilo SC-Fire E Steuereinrichtungen können Pumpen mit Elektromotor, Sensoren für das Pumpenmanagement sowie das Informationsniveau gesteuert werden. Die SC-Einheit wird über einen Mikroprozessor mit Soft-SPS gesteuert. Sie dient zur Steuerung und Regelung der erforderlichen Funktionen von Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung gemäß EN 12845 zu Testzwecken und beim Betrieb der Sprinkleranlage. Die Betriebslogik für die Feuerlöscheinheit basiert auf der Kaskadenkalibrierung der Druckschalter zum Starten der Pumpe. Wird aufgrund der Öffnung eines oder mehrerer Kreisläufe oder aufgrund eines defekten Sprinklers eine große Menge Wasser angefordert, lässt der Druck im System nach. Daraufhin bewirkt der SC-Fire Controller ein Starten der Hauptpumpe. Wenn in Systemen mit mehreren Pumpen die elektrische Hauptpumpe nicht startet (beispielsweise aufgrund von Problemen bei der Stromversorgung), wird durch den Druckabfall der Druckschalter der Reservepumpe aktiviert und die Pumpe gestartet. In manchen Fällen können auch zwei oder mehr Elektropumpen verwendet werden. Sobald der Sprinklerkreislauf oder der Absperrschieber, über den die Versorgung der Sprinklerköpfe erfolgt, geschlossen wird, wird im System der Haltedruck (Ruhedruck) wieder aufgebaut. Dann müssen die Stopptasten an der SC-Fire gedrückt werden, um Haupt- und Reservepumpe anzuhalten. Weitere Informationen: Ein wesentlicher Vorteil der Smart Controller SC-Fire ist die Bedienfreundlichkeit der bewährten Wilo Rote-Knopf-Technologie. Kern der SC ist die Speicherprogrammierbare Steuerung Soft SPS, die ausschließlich auf dem umfangreichen Erfahrungsschatz von Wilo basiert. Die gesamte Programmierung erfolgt intern. Damit können diese Steuereinrichtungen einer neuen Generation flexibel genutzt werden und entsprechen in allen Märkten den kundenspezifischen Anforderungen. Wilo-Control SC-Fire J (Jockeypumpe mit Elektromotor) Hardware: Vollständig elektromechanische Steuerungseinheit, eingebaut in ein lackiertes Stahlgehäuse, Schutzart IP54, Steuerungseinrichtungen und Tasten an der Fronttür Merkmale und Fubktionen: Das Design der Steuereinrichtung hängt von der Leistung der angeschlossenen Pumpe ab. Das Gerät umfasst folgende Komponenten: *Hauptschalter: Zum Ein- und Ausschalten des Schaltgeräts *Indikatoren: Longlife-Indikatorleuchten, die die Bereitschaft der Pumpe, den Betrieb der Pumpe und Sammelfehler anzeigen *Schalter: Drehschalter zum Einstellen des manuellen Modus bzw. des Automatikmodus *Motoranlauf: Direktschütz *Motorschutz: Schalter zum Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastungen *Individueller Signalbericht: Motorfehlermeldung (Kurzschluss, Überlastung) *Fehlermeldung und -quittierung: Die Motorfehlermeldung wird über einsprechende LEDs angezeigt. Die Quittierung erfolgt beim Neustart des Motorschutzschalters Entspricht folgenden Normen: *Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen(EN 12845), Teil zu Jockeypumpen *Elektrische Ausrüstung von Maschinen (EN 60204-1) *Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (EN 61439-1 und EN 61439-2) *EMV – Störfestigkeit für Industriebereiche (EN 61000-6-2) *EMV – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (EN 61000-6-3) Funktionsbeschreibung: Mit den Wilo-Control SC-Fire J Einheiten können Jockeypumpen mit Elektromotor und Sensoren entsprechend der EN 12845 gesteuert werden, und zwar zu Testzwecken sowie beim Betrieb der Sprinkleranlage. Die Betriebslogik für die Feuerlöscheinheit basiert auf der Kaskadenkalibrierung der Druckschalter zum Starten der Pumpe. Die zur Druckerhöhung dienende Jockeypumpe wird als erste gestartet und sorgt dafür, dass das System mit Wasser gefüllt und unter Druck bleibt. Sie wird bei einem Druckabfall im System aktiviert. Die Start- und Stoppregelung wird durch einen ordnungsgemäß kalibrierten Druckschalter vorgenommen.
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flange
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A3
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A7
0 mm
A8
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A11
Winkel zum ersten Bolzenloch
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
22 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
B3
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
B7
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
B8
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
22 mm
B11
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0
D1
Außendurchmesser Flansch
250 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
285 mm
D3
Außendurchmesser Flansch
285 mm
D7
Außendurchmesser Flansch
0 mm
D8
Außendurchmesser Flansch
250 mm
D11
Außendurchmesser Flansch
0
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
22 mm
D23
Diameter bolt hole
22 mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D28
Diameter bolt hole
18 mm
D211
Diameter bolt hole
0
D41
Diameter sealing edge
184.0 mm
D42
Diameter sealing edge
211.000 mm
D43
Diameter sealing edge
211 mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
D48
Diameter sealing edge
184 mm
D411
Diameter sealing edge
0
DN1
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN2
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 150
DN3
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 150
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
R 6
DN8
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN9
R ½
DN10
R 2
DN11
R 6
DN12
R 1
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO2
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
150.000 mm
DO3
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
150.000 mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO8
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO9
Outer pipe diameter connection
13.000 mm
DO10
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO11
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO12
Outer pipe diameter connection
25 mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
5 mm
S9
Wall thickness connection
5 mm
S10
Wall thickness connection
4 mm
S11
Wall thickness connection
5 mm
S12
Wall thickness connection
5 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
F8
Thickness sealing edge
3 mm
F11
Thickness sealing edge
0
K1
Pitch circle
210 mm
K2
Pitch circle
240 mm
K3
Pitch circle
240 mm
K7
Pitch circle
0 mm
K8
Pitch circle
210 mm
K11
Pitch circle
0
N1
Number of bolt holes
8
N2
Number of bolt holes
8
N3
Number of bolt holes
8
N7
Number of bolt holes
0 mm
N8
Number of bolt holes
8
N11
Number of bolt holes
0
H
1471 mm
H1
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H2
mm
H5
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H6
608 mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
608 mm
H11
mm
H12
239 mm
H13
1300 mm
H14
950 mm
H15
500 mm
L
Länge Grundplatte
2096 mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
L8
Connection length
121 mm
L9
Connection length
mm
L10
Connection length
121 mm
L11
Connection length
121 mm
L12
Connection length
121 mm
Z5
Working length
Z9
Working length
LE1
1476.8 mm
LE2
121.0 mm
LE3
133 mm
LE4
1476.8 mm
LE5
1846 mm
LE6
250 mm
NP
Anzahl der Pumpen
3
P5
Sleeve length
12 mm
P9
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
40 mm
Q8
Length gusset/thread
0
Q10
Length gusset/thread
22 mm
Q11
Length gusset/thread
40 mm
Q12
Length gusset/thread
15 mm
W
1580 mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W8
mm
W9
mm
W12
mm
W13
0 mm
W14
395 mm
W15
460 mm
W16
395 mm
W17
930 mm
W18
300.00
DF
163 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen