Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
EEJ WNF-S
Lista materiałowa
4183976
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Urządzenia do podnoszenia ciśnienia w instalacjach przeciwpożarowych wg normy EN 12845 W skład, zależnie od modelu, wchodzą 1 lub 2 pompy z poziomą ramą fundamentową – EN 733 – ze sprzęgłem demontowanym, silnikiem elektrycznym lub wysokoprężnym i wielostopniową, elektryczną, pionową pompą typu jockey
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Urządzenie do podnoszenia ciśnienia jako całkowicie automatyczne urządzenie kompaktowe do celów gaśniczych, zgodnie z normą DIN 12845. 1 lub 2 pompy (praca/rezerwa) z poziomą ramą fundamentową – EN 733 – ze sprzęgłem demontowanym, silnikiem elektrycznym i wielostopniową, pionową, elektryczną pompą typu jockey, ciśnieniowym naczyniem przeponowym (pojemność: 20 l) oraz szafą sterowniczą do każdej pompy, zamocowaną na solidnej konstrukcji wsporczej Dwa modele SC-Fire E do silników elektrycznych, obydwa wyposażone w Smart Controller, oraz model SC-Fire J do pompy typu jockey, solidna konstrukcja z profili specjalnych z otworami pod widły wózka oraz haki, dla zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu. Mocowanie z możliwością regulacji wysokości do rozdzielacza wylotowego, specjalna rama fundamentowa, wyraźnie redukująca przenoszenie wibracji oraz zwiększająca niezawodność i żywotność. Obieg z podwójnym wyłącznikiem ciśnieniowym, manometrem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, zaworem (zabezpieczonym przed obsługą przez osoby nieuprawnione) do automatycznego rozruchu pompy głównej i rezerwowej Przewody są ukryte w konstrukcji i w ten sposób zabezpieczone przed wstrząsami i przecięciem Standardowo z membraną zainstalowaną bezpośrednio na korpusie pompy głównej/rezerwowej, zapobiegającą przegrzaniu przy zerowym przepływie Dwa urządzenia sterujące SC-Fire E oraz jedno urządzenie sterujące SC-Fire J do systemów przeciwpożarowych wg EN 12845. Urządzenie sterujące zamontowane w obudowie z blachy stalowej, wg stopnia ochrony IP54 Wysoka jakość układu sterowania i wyjątkowo prosta obsługa zapewniona przez układ sterowania SC Fire z ikonowym wyświetlaczem LCD; łatwa nawigacja z przejrzystą strukturą menu, przycisk i pokrętło do szybkiego ustawiania parametrów. Przygotowane do komunikacji urządzenie sterujące i regulacyjne do monitorowania pracy instalacji Urządzenie z gotowym do podłączenia okablowaniem i orurowaniem, zamontowane na ramie głównej Ciśnienie na dopływie: Podczas projektowania konfiguracji systemu należy uwzględnić maksymalne ciśnienie na dopływie (patrz Dane techniczne). Max. dopuszczalne ciśnienie na dopływie stanowi różnicę wynikającą z max. ciśnienia roboczego systemu, pomniejszonego o wartość max. wysokości podnoszenia pompy przy Q = 0. W przypadku instalacji tryskaczowych zgodnych z EN 12845 ciśnienie wody może wynosić max. 12 bar. W instalacjach tryskaczowych o silnym wzniosie, w których różnica wysokości między najwyższym i najniższym tryskaczem wynosi powyżej 45 m, ciśnienie wody na wylocie pompy lub w rurociągach może przekraczać 12 bar, pod warunkiem że wszystkie elementy instalacji są przystosowane do takiego poziomu ciśnienia. Instalacja pompy do podwyższania ciśnienia w warunkach zasysania. W przypadku każdej pompy głównej/rezerwowej należy zainstalować zbiornik dopływu z przyłączem do rurociągu tłocznego nad pompą Przepływ Max. 750 m³/h (208 l/s), konfiguracja systemu pompy głównej/rezerwowej Urządzenia sterujące do systemów zasilania w wodę gaśniczą Wilo-Control SC-Fire E (pompa główna lub pompa rezerwowa z silnikiem elektrycznym) Sprzęt: W pełni elektroniczna, centralna jednostka sterująca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie stalowej, stopień ochrony IP54, przyrządy sterownicze oraz wyświetlacz na drzwiach przednich Właściwości i funkcje: Konstrukcja urządzenia sterującego jest uzależniona od mocy podłączonej pompy (uruchomienie poprzez DOL lub układ gwiazda-trójkąt) Urządzenie zawiera następujące komponenty: *Wyłącznik główny: do włączania/wyłączania urządzenia sterującego (przy nieuprawnionym użyciu w przypadku pożaru) *Wyświetlacz: wyświetlacz wbudowany w drzwiczkach szafy sterowniczej do obsługi i wyświetlania danych Wskazuje dane robocze i stan roboczy pompy oraz modułu sterującego i regulacyjnego w formie symboli i kodów numerycznych. Wybór menu i wprowadzenie parametrów odbywa się za pomocą „czerwonego pokrętła” *mikroprocesor z Soft-PLC: mikroprocesor PLC (Soft-PLC), zrealizowany poprzez programowanie, zasilacz i okablowanie WE/WY. Konfiguracja programowania jest uzależniona od urządzenia i instalacji tryskaczowej *wskaźniki: lampki wskaźnikowe Longlife wskazują gotowość do pracy i pracę pompy, aktywację przełącznika ciśnieniowego i wyłącznika pływakowego, nieudany rozruch, usterki zbiorcze, ręczne uruchamianie i ręczne zatrzymywanie *przyciski: przyciski do ręcznego uruchamiania i zatrzymywania, do testu lampek oraz potwierdzania alarmów i komunikatów ostrzegawczych *Bezpiecznik: bezpieczniki ochronne, tolerujące prąd rozruchowy przez minimum 20 s *Rozruch silnika: Stycznik do włączania bezpośredniego, do max. mocy 22 kW, przy wyższej mocy uruchomienie w układzie gwiazda-trójkąt *Zabezpieczenie silnika: Tylko do celów sygnalizacji *Monitorowanie zaopatrzenia w wodę: Za pomocą wyłącznika pływakowego, tak aby poziom wody wynosił zawsze minimum 2/3 poziomu zbiornika dopływu *Kontrola mocy: Zasilanie elektryczne i moc pompy *Łączny raport w postaci sygnału: Błędy wszelkiego typu są wyświetlane za pomocą wspólnego wskaźnika błędu *Indywidualny raport w postaci sygnału: Za pomocą indywidualnego wskaźnika błędu wskazywany jest najważniejszy komunikat o błędzie – nieudany rozruch *Sygnalizacja i potwierdzenie błędu: Wszystkie komunikaty o błędach są sygnalizowane przez diody oraz wskazywane na wyświetlaczu w formie kodu błędu i wymagają potwierdzenia Oprogramowanie: *Fabrycznie zaprogramowane zapewniające w pełni automatyczną pracę *Informacje dotyczące napięcia, natężenia prądu i mocy pompy *Nawigacja menu z wyświetlaniem symboli Zgodność z poniższymi normami: *Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe (EN 12845), część dotycząca pomp z silnikiem elektrycznym *Wyposażenie elektryczne maszyn (EN 60204-1) *Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2) *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych (EN 61000-6-2) *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (EN 61000-6-3) Opis działania: Urządzenia sterujące Wilo SC-Fire E służą do sterowania pompami z silnikiem elektrycznym, czujnikami do zarządzania pracą pomp oraz poziomem informacji. Moduł SC jest sterowany za pośrednictwem mikroprocesora ze sterownikiem Soft-PLC. Służy on do sterowania i regulacji wymaganych funkcji urządzeń do podnoszenia ciśnienia w systemach zaopatrzenia w wodę gaśniczą zgodnie z normą EN 12845, w celach testowych oraz podczas pracy instalacji tryskaczowej. Układ logiczny pracy jednostki gaśniczej opiera się na kalibracji układu kaskadowego przełączników ciśnieniowych do włączania pompy. Jeżeli na skutek otwarcia jednego lub kilku obiegów bądź uszkodzonego tryskacza pobierana jest znaczna ilość wody, ciśnienie w systemie spada. Regulator SC-Fire Controller aktywuje wtedy pompę główną. Jeżeli w systemach z kilkoma pompami elektryczna pompa główna nie włącza się (na przykład na skutek problemów z zasilaniem), spadek ciśnienia powoduje aktywację przełącznika ciśnieniowego pompy rezerwowej i pompa włącza się. W niektórych przypadkach można zastosować również dwie lub kilka pomp elektrycznych. Po zamknięciu obiegu tryskaczy lub zaworu odcinającego, przez który następuje zasilanie głowic tryskaczy, w układzie ponownie wytwarzane jest ciśnienie systemowe. Należy wtedy nacisnąć przyciski zatrzymania na urządzeniu SC-Fire, aby zatrzymać pompę główną i rezerwową. Dalsze informacje: Dużą zaletą regulatora Smart Controller SC-Fire jest łatwa obsługa dzięki sprawdzonej technice czerwonego pokrętła. Centralnym elementem regulatora SC jest programowany sterownik logiczny Soft PLC, którego konstrukcja opiera się wyłącznie na doświadczeniach Wilo w tym zakresie. Cały proces programowania przebiega wewnątrz. Dzięki temu te urządzenia sterujące nowej generacji są elastyczne w zastosowaniu i spełniają indywidualne wymagania Klientów niezależnie od lokalizacji. Wilo-Control SC-Fire J (pompa typu jockey z silnikiem elektrycznym) Sprzęt: W pełni elektromechaniczna jednostka sterująca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie stalowej, stopień ochrony IP54, przyrządy sterownicze i przyciski na drzwiach przednich Właściwości i funkcje: Konstrukcja urządzenia sterującego jest uzależniona od mocy podłączonej pompy. Urządzenie zawiera następujące komponenty: *Wyłącznik główny: do włączania/wyłączania urządzenia sterującego *wskaźniki: lampki wskaźnikowe Longlife wskazujące gotowość pompy do pracy, pracę pompy oraz usterki zbiorcze *przełączniki: pokrętła do ustawiania trybu ręcznego lub automatycznego *Rozruch silnika: Stycznik bezpośredni *Zabezpieczenie silnika: Przełącznik do ochrony przed zwarciami i przeciążeniami *Indywidualny raport w postaci sygnału: Komunikat o usterce silnika (zwarcie, przeciążenie) *Sygnalizacja i potwierdzenie błędu: Komunikat o usterce silnika jest wskazywany przez odpowiednią diodę. Potwierdzenie następuje po ponownym uruchomieniu wyłącznika zabezpieczenia silnika Zgodność z poniższymi normami: *Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe (EN 12845), część dotycząca pomp typu jockey *Wyposażenie elektryczne maszyn (EN 60204-1) *Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2) *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych (EN 61000-6-2) *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (EN 61000-6-3) Opis działania: Moduły Wilo-Control SC-Fire J służą do sterowania pompami typu jockey z silnikami elektrycznymi i czujnikami zgodnie z normą EN 12845, zarówno w celach testowych, jak i podczas pracy instalacji tryskaczowej. Układ logiczny pracy jednostki gaśniczej opiera się na kalibracji układu kaskadowego przełączników ciśnieniowych do włączania pompy. Pompa typu jockey służąca do podwyższania ciśnienia jest uruchamiana jako pierwsza i zapewnia napełnienie systemu wodą oraz utrzymanie ciśnienia. Włącza się po spadku ciśnienia w systemie. Regulacja włączania i wyłączania pompy odbywa się przy zastosowaniu odpowiednio skalibrowanego przełącznika ciśnieniowego.
EF025977
Połączenie 2
Flange
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Flange
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A2
Angle to first bolt hole
22.5 °
A3
Angle to first bolt hole
22.5 °
A7
0 mm
A8
Angle to first bolt hole
22.5 °
A11
Angle to first bolt hole
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
22 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24 mm
B3
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24 mm
B7
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
B8
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
22 mm
B11
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
250 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
285 mm
D3
Zewnętrzna średnica kołnierza
285 mm
D7
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
D8
Zewnętrzna średnica kołnierza
250 mm
D11
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
22 mm
D23
Diameter bolt hole
22 mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D28
Diameter bolt hole
18 mm
D211
Diameter bolt hole
0
D41
Diameter sealing edge
184.0 mm
D42
Diameter sealing edge
211.000 mm
D43
Diameter sealing edge
211 mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
D48
Diameter sealing edge
184 mm
D411
Diameter sealing edge
0
DN1
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
DN3
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
R 6
DN8
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN9
R ½
DN10
R 2
DN11
R 6
DN12
R 1
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO2
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150.000 mm
DO3
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150.000 mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO8
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO9
Outer pipe diameter connection
13.000 mm
DO10
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO11
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO12
Outer pipe diameter connection
25 mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
5 mm
S9
Wall thickness connection
5 mm
S10
Wall thickness connection
4 mm
S11
Wall thickness connection
5 mm
S12
Wall thickness connection
5 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
F8
Thickness sealing edge
3 mm
F11
Thickness sealing edge
0
K1
Pitch circle
210 mm
K2
Pitch circle
240 mm
K3
Pitch circle
240 mm
K7
Pitch circle
0 mm
K8
Pitch circle
210 mm
K11
Pitch circle
0
N1
Number of bolt holes
8
N2
Number of bolt holes
8
N3
Number of bolt holes
8
N7
Number of bolt holes
0 mm
N8
Number of bolt holes
8
N11
Number of bolt holes
0
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H5
Height to centre connection
mm
H6
608 mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
608 mm
H11
mm
H12
239 mm
H13
1300 mm
H14
950 mm
H15
500 mm
L
Długość podstawy
2096 mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
L8
Connection length
121 mm
L9
Connection length
mm
L10
Connection length
121 mm
L11
Connection length
121 mm
L12
Connection length
121 mm
Z5
Working length
Z9
Working length
LE1
1476.8 mm
LE2
121.0 mm
LE3
133 mm
LE4
1476.8 mm
LE5
1846 mm
LE6
250 mm
NP
Liczba pomp
3
P5
Sleeve length
12 mm
P9
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
40 mm
Q8
Length gusset/thread
0
Q10
Length gusset/thread
22 mm
Q11
Length gusset/thread
40 mm
Q12
Length gusset/thread
15 mm
W
1580 mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W8
mm
W9
mm
W12
mm
W13
0 mm
W14
395 mm
W15
460 mm
W16
395 mm
W17
930 mm
W18
300.00
DF
163 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD