Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
EEJ WNF-S
Спецификация
4183976
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Установки повышения давления для подачи воды для пожаротушения в соответствии с EN 12845 В зависимости от модели содержит 1 или 2 насоса с горизонтальной фундаментной рамой (EN 733), со сменной муфтой, электрическим или дизельным двигателем и многоступенчатым вертикальным электрическим подпитывающим насосом.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Установка повышения давления в виде полностью автоматической компактной установки для пожаротушения в соответствии с EN 12845. Состоит из 2 насосов (основной/резервный) с горизонтальной опорной рамой (EN 733), со сменной муфтой, электродвигателем и многоступенчатым вертикальным подпитывающим электронасосом, мембранным напорным резервуаром (емкость: 20 л), а также распределительным шкафом для каждого насоса, закрепленным на прочной поддерживающей конструкции. Две модели SC-Fire E для электродвигателей, обе оснащены системой Smart Controller, а также модель SC-Fire J для подпитывающего насоса, прочная конструкция из специальных фасонных деталей с нишами для вилочных погрузчиков и крюками для обеспечения удобной и надежной транспортировки. Регулируемое по высоте крепление для выпускного коллектора, специальная опорная рама, благодаря которой существенно снижается передача вибрации, обеспечивается надежность и продлевается срок службы. Контур с двойным нажимным выключателем, манометром, обратным клапаном, вентилем (с защитой от несанкционированного доступа) для основного и резервного насоса для автоматического запуска. Кабели спрятаны в конструкцию и защищены от ударов и порезов. В серийном исполнении предусмотрена мембрана, устанавливаемая непосредственно на корпус основного/резервного насоса, благодаря которой удается избежать перегрева при нулевом расходе. Два прибора управления SC-Fire E и один SC-Fire J для установок пожаротушения согласно EN 12845. Приборы управления интегрированы в корпус из листовой стали в соответствии с классом защиты IP54. Чрезвычайно высокое качество управления и очень простая эксплуатация благодаря системе управления SC Fire, с отображаемыми на ЖК-дисплее пиктограммами; несложный пользовательский интерфейс с управлением посредством простого меню, кнопочный и поворотный выключатели для быстрой настройки параметров. Блок управления и регулирования с возможностью связи для осуществления контроля над работой установки. Установка смонтирована на опорной раме, готова к подсоединению к электросети и внешней системе трубопроводов. Входное давление: При проектировании конфигурации системы необходимо учесть максимальное приточное давление (см. технические характеристики). Максимально допустимое приточное давление – это разность, выводимая из максимального рабочего давления системы с соответствующим вычетом предусматриваемого максимального напора насоса при Q = 0. В спринклерных установках в соответствии со стандартом EN 12845 давление воды не должно превышать 12 бар. В спринклерных установках с сильным подъемом, перепад высот в которых между самым высоким и самым низким спринклером составляет более 45 м, давление воды на выходе насоса или в трубопроводах может составлять более 12 бар, при условии, что все компоненты установки рассчитаны на такой уровень давления. Установка насоса для повышения давления осуществляется в зависимости от условий всасывания. Для основного/резервного насоса необходимо установить приемный резервуар с подсоединением к напорной трубе над насосом. Расход В зависимости от конфигурации системы основного/резервного насоса: до 750 м³/ч (208 л/с). Приборы/блоки управления в системах подачи воды для пожаротушения Wilo-Control SC-Fire E (основной или резервный насос с электродвигателем) Аппаратное обеспечение: Полностью электронный центральный блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери Особенности и функции: Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса (запуск прямым пускателем от сети (DOL) или по схеме переключения со звезды на треугольник). Прибор включает в себя такие компоненты: *Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления. (При несанкционированном использовании в случае пожара) *Дисплей: вмонтированный в дверь распределительного шкафа дисплей для управления и отображения индикации. На дисплей выводится рабочее состояние и параметры насоса, блока управления и регулирования посредством комбинации из символов и цифровых кодов. Выбор пунктов меню и ввод параметров осуществляется с помощью «красной кнопки» *Микропроцессор с ПЛК «SoftSPS»: Микропроцессор с ПЛК «SoftSPS» с программным управлением, блоком питания и разводкой для вводов/выводов. Конфигурация программирования зависит от системы и спринклерной установки *Индикаторы: Индикаторы с большим ресурсом сигнализируют о готовности насоса, включении манометрического и поплавкового выключателя, неудачной попытке запуска, суммарной ошибке, ручном запуске и ручном останове *Кнопки: Нажимные кнопки для ручного запуска и ручного останова, тестовой проверки светосигнальных индикаторов, квитирования аварийной сигнализации и предупредительных сообщений *Предохранители: Плавкие предохранители, которые выдерживают пусковой ток не менее 20 с *Запуск электродвигателя: Контактор для прямого включения, до 22 кВт, при большей мощности запуск осуществляется по схеме переключения со звезды на треугольник *защита электродвигателя: Только для сигнализации *Контроль водоснабжения: посредством поплавкового выключателя, чтобы уровень воды постоянно составлял не менее 2/3 объема приемного резервуара *Контроль эксплуатационных характеристик: Электропитание и мощность насоса *Отчет об обобщенной сигнализации неисправности: любые ошибки выводятся на общий индикатор неисправностей. *Индивидуальный отчет о неисправности: важные сообщения о неудавшейся попытке запуска выводятся на индивидуальный индикатор ошибок *Сообщение об ошибке и квитирование: все сообщения об ошибках сигнализируются светодиодными индикаторами, выводятся на дисплей в виде кода ошибки, после чего их необходимо квитировать Программное обеспечение: *на заводе запрограммирован полностью автоматический режим работы *Информация по напряжению, силе тока и мощности насоса *Управление через меню с отображением символов Соответствует следующим стандартам: *«Стационарные противопожарные установки — автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Насосы с электродвигателем» *«Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1) *«Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2) *«Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2) *«Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3) Функциональное описание: Управление насосами с электродвигателем, датчиками для контроля насосов и информационным состоянием осуществляется с помощью блоков управления Wilo SC-Fire E. Блок SC управляется микропроцессором с ПЛК Soft-SPS. Он предназначен для управления и регулирования необходимых функций установок повышения давления для подачи воды для пожаротушения в соответствии с EN 12845, при испытаниях и во время работы спринклерной системы пожаротушения. Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса. Если открыт один или несколько контуров, либо если спринклер неисправен, вследствие чего повышается расход воды, давление в системе падает. По этой причине регулятор SC-Fire инициирует запуск основного насоса. Если в системах с несколькими насосами основной электрический насос не запускается (например, из-за проблем с электропитанием), вследствие падения давления активируется манометрический выключатель резервного насоса, и насос запускается. В некоторых случаях можно использовать два или более электронасосов. Как только контур спринклера или отсекающая заслонка, по которой подпитываются спринклерные головки, закроются, в системе восстанавливается поддерживающее (гидростатическое) давление. После этого на регуляторе SC-Fire необходимо нажать кнопки останова, чтобы остановить основной и резервный насос. Дополнительная информация: Существенное преимущество регулятора Smart Controller SC-Fire – простота в обслуживании благодаря проверенной технологии «красная кнопка». «Сердцем» регулятора SC является программируемый логический контроллер Soft SPS, разработка которого основана на огромном опыте компании Wilo. Программирование осуществляется полностью внутри системы. Благодаря этому существует возможность универсального использования приборов управления в системах нового поколения; при этом сохраняется соответствие требованиям спецификации заказчика на любом рынке. Wilo-Control SC-Fire J (подпитывающий насос с электродвигателем) Аппаратное обеспечение: Полностью электромеханический блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери Особенности и функции: Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса. Прибор включает в себя такие компоненты: *Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления *Индикаторы: индикаторы с большим ресурсом сигнализируют готовность, рабочее состояние насоса, а также суммарную ошибку *Выключатель: поворотный выключатель для настройки ручного или автоматического режима *Запуск электродвигателя: прямой магнитный пускатель *защита электродвигателя: выключатель для защиты от коротких замыканий и перегрузок *Индивидуальный отчет о неисправности: сообщение о неисправности электродвигателя (короткое замыкание, перегрузка) *Сообщение об ошибке и квитирование: о неисправности электродвигателя сигнализирует соответствующий светодиодный индикатор. Квитирование сигнала неисправности выполняется во время повторного включения защитного выключателя электродвигателя Соответствует следующим стандартам: *«Стационарные противопожарные установки – автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Подпитывающие насосы» *«Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1) *«Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2) *«Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2) *«Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3) Функциональное описание: Управление подпитывающими насосами с электродвигателем и датчиками осуществляется с помощью прибора управления Wilo-Control SC Fire J в соответствии с EN 12845, как во время испытаний, так и во время работы спринклерной системы пожаротушения. Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса. Жокей-насос (подпитывающий насос), предназначенный для повышения давления, запускается первым. Он обеспечивает наполнение системы водой и поддержание в ней давления. Насос включается, когда в системе падает давление. Регулирование останова и запуска осуществляется с помощью манометрического выключателя с соответствующей калибровкой.
EF025977
Присоединение 2
Flange
EF025116
Connection on supply side
Flange
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A2
Angle to first bolt hole
22.5 °
A3
Angle to first bolt hole
22.5 °
A7
0 mm
A8
Angle to first bolt hole
22.5 °
A11
Angle to first bolt hole
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
22 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
B3
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
B7
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
B8
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
22 mm
B11
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0
D1
Наружный диаметр фланца
250 mm
D2
Наружный диаметр фланца
285 mm
D3
Наружный диаметр фланца
285 mm
D7
Наружный диаметр фланца
0 mm
D8
Наружный диаметр фланца
250 mm
D11
Наружный диаметр фланца
0
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
22 mm
D23
Diameter bolt hole
22 mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D28
Diameter bolt hole
18 mm
D211
Diameter bolt hole
0
D41
Diameter sealing edge
184.0 mm
D42
Diameter sealing edge
211.000 mm
D43
Diameter sealing edge
211 mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
D48
Diameter sealing edge
184 mm
D411
Diameter sealing edge
0
DN1
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN2
Diameter of connection on delivery side
DN 150
DN3
Diameter of connection on delivery side
DN 150
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
R 6
DN8
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN9
R ½
DN10
R 2
DN11
R 6
DN12
R 1
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO2
Outer pipe diameter connection outlet side
150.000 mm
DO3
Outer pipe diameter connection outlet side
150.000 mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO8
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO9
Outer pipe diameter connection
13.000 mm
DO10
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO11
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO12
Outer pipe diameter connection
25 mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
5 mm
S9
Wall thickness connection
5 mm
S10
Wall thickness connection
4 mm
S11
Wall thickness connection
5 mm
S12
Wall thickness connection
5 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
F8
Thickness sealing edge
3 mm
F11
Thickness sealing edge
0
K1
Pitch circle
210 mm
K2
Pitch circle
240 mm
K3
Pitch circle
240 mm
K7
Pitch circle
0 mm
K8
Pitch circle
210 mm
K11
Pitch circle
0
N1
Number of bolt holes
8
N2
Number of bolt holes
8
N3
Number of bolt holes
8
N7
Number of bolt holes
0 mm
N8
Number of bolt holes
8
N11
Number of bolt holes
0
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H5
Height to centre connection
mm
H6
608 mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
608 mm
H11
mm
H12
239 mm
H13
1300 mm
H14
950 mm
H15
500 mm
L
Длина плиты фундамента
2096 mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
L8
Connection length
121 mm
L9
Connection length
mm
L10
Connection length
121 mm
L11
Connection length
121 mm
L12
Connection length
121 mm
Z5
Working length
Z9
Working length
LE1
1476.8 mm
LE2
121.0 mm
LE3
133 mm
LE4
1476.8 mm
LE5
1846 mm
LE6
250 mm
NP
Количество насосов
3
P5
Sleeve length
12 mm
P9
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
40 mm
Q8
Length gusset/thread
0
Q10
Length gusset/thread
22 mm
Q11
Length gusset/thread
40 mm
Q12
Length gusset/thread
15 mm
W
1580 mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W8
mm
W9
mm
W12
mm
W13
0 mm
W14
395 mm
W15
460 mm
W16
395 mm
W17
930 mm
W18
300.00
DF
163 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KSB
    Amamix-Mixer+Accessories (World) - Submersible motor driven mixer
    Wilo
    With Frequency Converter
    Wilo
    With Frequency Converter
    Wilo
    With Frequency Converter
    Wilo
    EEJ NLFn
    Wilo
    EMUport CORE
    Wilo
    Archive
    Wilo
    Устройство погружного монтажа
    Wilo
    With Frequency Converter (UK)
    Wilo
    EDJ NLFn
    Halfen
    HVT 52-1 - HALFEN Fitting system HVT 52-1
    Wilo
    With Frequency Converter (RU)
    Wilo
    With Frequency Converter (RU)
    Wilo
    EDJ WNF-S
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей