Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
EDJ WNF-S
Lista materiale
4184045
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Impianto di pressurizzazione idrica per l'alimentazione di acqua ad uso antincendio secondo EN 12845 In funzione del modello è costituito da 1 o 2 pompe con telaio del basamento orizzontale – EN 733 – con accoppiamento con spaziatore, motore elettrico o diesel e pompa jockey elettrica multistadio e disposta in verticale.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Impianto di pressurizzazione idrica in qualità di impianto compatto, completamente automatico, per scopi antincendio secondo EN 12845. Costituito da 2 pompe (principale e riserva) con telaio del basamento orizzontale – EN 733 – con giunto spaziatore, una con motore elettrico e una con motore diesel e pompa jockey elettrica multistadio e disposta in verticale, vaso di idroaccumulo a membrana (capacità: 20 l) e un armadio elettrico per ogni pompa, fissato a una struttura di supporto robusta. Modello SC-Fire E per motore elettrico e modello SC-Fire D per motore diesel, entrambi equipaggiati con Smart Controller, più modello SC-Fire J per la pompa jockey, struttura solida in profilati speciali con rientranze per carrello elevatore a forche e ganci, per un trasporto sicuro. Supporto regolabile in altezza per il distributore di scarico, telaio del basamento speciale per il motore diesel, grazie al quale si riduce sensibilmente la trasmissione di vibrazioni e aumentano l'affidabilità e la durata. Un circuito con pressostato doppio, manometro, valvola di ritegno, valvola (assicurata contro l'azionamento non autorizzato) per pompa principale e pompa di riserva ai fini dell'avvio automatico. I cavi sono nascosti nella struttura e protetti da scosse e tagli. Dotato di serie di una membrana installata direttamente nel corpo della pompa principale/di riserva per evitare un surriscaldamento in caso di portata pari a zero. Solo in modelli con motore diesel: Serbatoio del carburante con sensore di livello e volume sufficiente per sei ore di autonomia, nonché due batterie nel telaio del basamento e apparecchi di ricarica nell'armadio elettrico SC Fire. Telaio del basamento antivibrazioni e indipendente per la pompa a motore diesel. Un apparecchio di comando SC-Fire E e un SC-Fire D, più SC-Fire J per impianti antincendio secondo EN 12845. Apparecchi di comando integrato nel corpo in lamiera d'acciaio secondo grado di protezione IP54. Elevatissima qualità del sistema di comando e funzionamento molto semplice grazie al comando SC-Fire, con display LC basato su icone, guida utente facilitata con struttura a menu semplice, interruttori a pressione e selettori per un'impostazione rapida dei parametri. Unità di comando e di regolazione pronta alla comunicazione per monitorare il funzionamento dell'impianto. Impianto cablato per il collegamento e montato già munito di tubi sul basamento. Pressione di alimentazione: Nel progettare la configurazione del sistema occorre considerare la pressione di alimentazione massima (vedi i Dati tecnici). La pressione di alimentazione massima consentita è data dalla differenza tra la pressione d'esercizio massima del sistema e la prevalenza massima della pompa con Q = 0. In impianti con irrigazione a pioggia secondo EN 12845 la pressione dell'acqua può raggiungere al massimo 12 bar. In impianti con irrigazione a pioggia in forte pendenza, in cui il dislivello tra il primo e il secondo dispositivo di irrigazione è superiore a 45 m, la pressione dell'acqua sullo scarico della pompa o nelle tubature può essere superiore a 12 bar, se tutti i componenti dell'impianto sono progettati per questo livello di pressione. Installazione della pompa di pressurizzazione idrica in condizioni di aspirazione. Per la pompa principale/di riserva è necessario installare un serbatoio di alimentazione collegato alla conduttura di mandata tramite la pompa. Portata Fino a 750 m³/h (208 l/s) configurazione di sistema della pompa principale/di riserva. Apparecchi/dispositivi di comando per sistemi di alimentazione di acqua per uso antincendio Wilo-Control SC-Fire E (pompa principale con motore elettrico) Hardware: Unità di comando centrale, completamente elettronica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e display sullo sportello frontale Caratteristiche e funzioni: Il design del dispositivo di comando dipende dalla potenza della pompa collegata (avviamento da DOL o collegamento stella-triangolo). L'apparecchio comprende i seguenti componenti: *Interruttore principale: per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio di comando. (Con utilizzo non autorizzato in caso di incendio) *Display: per comando e visualizzazione, integrato nello sportello dell'armadio elettrico. Indica i dati e lo stato d'esercizio della pompa e dell'unità di comando e di regolazione mediante una combinazione di simboli e codici numerici. La selezione del menu e l'immissione di parametri si effettuano tramite il "pulsante rosso". *Microprocessore con Soft-PLC: microprocessore PLC (Soft-PLC), realizzato con programmazione, alimentatore e cablaggio I/O. La configurazione della programmazione dipende dal sistema e dall'impianto di irrigazione a pioggia *Indicatori: le spie longlife degli indicatori segnalano la disponibilità e il funzionamento della pompa, l'attivazione del pressostato e dell'interruttore a galleggiante, un avvio errato, un guasto cumulativo, l'avvio e l'arresto manuale *Tasti: tasti a pressione per avviamento e arresto manuali, prova delle lampadine e conferma di allarmi e segnalazioni d'avviso *Protezione con fusibili: fusibili di protezione che tollerano la corrente di avvio per almeno 20 s *Avvio del motore: contattore per il collegamento diretto fino a 22 kW, con potenza maggiore avvio mediante collegamento stella-triangolo *Salvamotore: solo per segnalazione *Monitoraggio dell'alimentazione idrica: mediante un interruttore a galleggiante, in modo che il livello dell'acqua sia sempre ad almeno 2/3 del serbatoio di alimentazione *Monitoraggio del rendimento: alimentazione elettrica e potenza della pompa *Rapporto riassuntivo dei segnali: i guasti di ogni genere sono segnalati da un indicatore di guasto comune *Rapporto personalizzato dei segnali: la segnalazione di guasto rilevante, avvio errato, viene indicata da un indicatore di guasto personalizzato *Segnalazione e conferma di guasto: tutte le segnalazione di guasto sono indicate mediante LED, riportate sul display come codici di errore e devono essere confermate Software: *programmato in fabbrica per un funzionamento completamente automatico *Informazioni su tensione, intensità di corrente e potenza della pompa *Navigazione a menu con rappresentazione di icone Conforme alle norme seguenti: *Impianti antincendio fissi - Impianti di irrigazione a pioggia automatici (EN 12845) facenti parte di pompe con motore elettrico *Equipaggiamento elettrico delle macchine (EN 60204-1) *Combinazione di apparecchi di comando a bassa tensione (EN 61439-1 ed EN 61439-2) *EMC – Immunità alle interferenze per ambienti industriali (EN 61000-6-2) *EMC – Emissione disturbi elettromagnetici per ambienti residenziali, commerciali e industriali, incluse piccole imprese (EN 61000-6-3) Descrizione del funzionamento: Con i dispositivi di comando SC-Fire E di Wilo si possono controllare pompe a motore elettrico, sensori per la gestione di pompe e livello di informazione. L'unità SC è controllata da un microprocessore con Soft-PLC. Serve a controllare e regolare le funzioni necessarie di impianti di pressurizzazione idrica per l'alimentazione di acqua ad uso antincendio secondo EN 12845 sia a fini di prova che per il funzionamento dell'impianto di irrigazione a pioggia. La logistica di funzionamento dell'unità antincendio si basa sulla calibrazione a cascata del pressostato per l'avvio della pompa. La pressione nel sistema diminuisce, se si richiede un'ingente quantità d'acqua a causa dell'apertura di uno o più circuiti o a causa di un irrigatore a pioggia. Di conseguenza il controller SC-Fire attiva un avvio della pompa principale. Se, in sistemi a più pompe, la pompa elettrica principale non si avvia (ad esempio a causa di problemi nell'alimentazione elettrica), la caduta di pressione attiva il pressostato della pompa di riserva e avvia la pompa. In alcuni casi si possono utilizzare anche due o più pompe elettriche. Non appena si chiude il circuito sprinkler o la valvola d'intercettazione, attraverso cui vengono alimentate le testine sprinkler, nel sistema si ricrea la pressione di manutenzione (pressione statica). Per arrestare la pompa principale e la pompa di riserva si devono premere i tasti di arresto dell'unità SC-Fire. Ulteriori informazioni: Un vantaggio sostanziale del controller Smart SC-Fire è la facilità d'uso dell'affermata "tecnologia del pulsante rosso" di Wilo. Il nucleo dell'unità SC è il comando a logica programmabile Soft PLC che si basa esclusivamente sull'ampio bagaglio di esperienza di Wilo. L'intera programmazione si effettua all'interno. In tal modo si possono sfruttare questi dispositivi di comando di ultima generazione e soddisfare le esigenze specifiche dei clienti su tutti i mercati. Wilo-Control SC-Fire D (pompa principale con motore diesel) Hardware: Unità di comando centrale, completamente elettronica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e display sullo sportello frontale Caratteristiche e funzioni: Il design del dispositivo di comando dipende dalla potenza della pompa collegata. L'apparecchio comprende i seguenti componenti: *Interruttore principale: per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio di comando. (Con utilizzo non autorizzato in caso di incendio) *Display: per comando e visualizzazione, integrato nello sportello dell'armadio elettrico. Indica i dati e lo stato d'esercizio della pompa e dell'unità di comando e di regolazione mediante una combinazione di simboli e codici numerici. La selezione del menu e l'immissione di parametri si effettuano tramite il "pulsante rosso". *Microprocessore con Soft-PLC: microprocessore PLC (Soft-PLC), realizzato con programmazione, alimentatore e cablaggio I/O. La configurazione della programmazione dipende dal sistema e dall'impianto di irrigazione a pioggia *Indicatori: le spie longlife degli indicatori segnalano disponibilità e funzionamento della pompa, attivazione del pressostato e dell'interruttore a galleggiante, disattivazione del modo automatico e del riscaldamento del motore, allarme temperatura, allarme pressione dell'olio, avvio errato, allarme cinghie, livello carburante scarso, guasto cumulativo, arresto manuale *Tasti: tasti a pressione per arresto manuale, batteria di avviamento A, batteria di avviamento B, prova delle lampadine e conferma di allarmi e segnalazioni d'avviso *Protezione con fusibili: fusibili di protezione per riscaldamento e apparecchi di ricarica nell'armadio elettrico *Avvio del motore: procedimento di avvio automatico con 6 tentativi mediante due batterie sostituibili o direttamente dal tasto di avvio sulla mascherina frontale *Salvamotore: monitoraggio dei parametri d'esercizio tipici del motore diesel (temperatura, pressione dell'olio, ecc.) senza arresto *Monitoraggio dell'alimentazione idrica: mediante un interruttore a galleggiante, in modo che il livello dell'acqua sia sempre ad almeno 2/3 del serbatoio di alimentazione *Monitoraggio dell'alimentazione elettrica: segnalazione di guasto del caricabatterie in caso di caduta dell'alimentazione elettrica *Rapporto riassuntivo dei segnali: i guasti di ogni genere sono segnalati da un indicatore di guasto comune *Rapporto personalizzato dei segnali: i guasti singoli rilevanti vengono indicati dagli indicatori di guasti singoli *Segnalazione e conferma di guasto: tutte le segnalazione di guasto sono indicate mediante LED, riportate sul display come codici di errore e devono essere confermate Software: *programmato in fabbrica per un funzionamento completamente automatico *Informazioni sul numero di giri del motore, sulla tensione e sulla corrente di carica. *Navigazione a menu con rappresentazione di icone Conforme alle norme seguenti: *Impianti antincendio fissi - Impianti di irrigazione a pioggia automatici (EN 12845) facenti parte di pompe con motore diesel *Equipaggiamento elettrico delle macchine (EN 60204-1) *Combinazione di apparecchi di comando a bassa tensione (EN 61439-1 ed EN 61439-2) *EMC – Immunità alle interferenze per ambienti industriali (EN 61000-6-2) *EMC – Emissione disturbi elettromagnetici per ambienti residenziali, commerciali e industriali, incluse piccole imprese (EN 61000-6-3) Descrizione del funzionamento: Con i dispositivi di comando SC-Fire D di Wilo si possono controllare pompe a motore diesel, sensori per la gestione di pompe e livello di informazione. L'unità SC è controllata da un microprocessore con Soft-PLC. Serve a controllare e regolare le funzioni necessarie di impianti di pressurizzazione idrica per l'alimentazione di acqua ad uso antincendio secondo EN 12845 sia a fini di prova che per il funzionamento dell'impianto di irrigazione a pioggia. La logistica di funzionamento dell'unità antincendio si basa sulla calibrazione a cascata del pressostato per l'avvio della pompa. La pressione nel sistema diminuisce, se si richiede un'ingente quantità d'acqua a causa dell'apertura di uno o più circuiti o a causa di un irrigatore a pioggia. Di conseguenza il controller SC-Fire attiva un avvio della pompa a motore diesel. Non appena si chiude il circuito sprinkler o la valvola d'intercettazione, attraverso cui vengono alimentate le testine sprinkler, aumenta nuovamente la pressione di sistema. Per arrestare la pompa si devono premere i tasti di arresto dell'unità SC-Fire. Ulteriori informazioni: Un vantaggio sostanziale del controller Smart SC-Fire è la facilità d'uso dell'affermata "tecnologia del pulsante rosso" di Wilo. Il nucleo dell'unità SC è il comando a logica programmabile Soft PLC che si basa esclusivamente sull'ampio bagaglio di esperienza di Wilo. L'intera programmazione si effettua all'interno. In tal modo si possono sfruttare questi dispositivi di comando di ultima generazione e soddisfare le esigenze specifiche dei clienti su tutti i mercati. Wilo-Control SC-Fire J (pompa jockey con motore elettrico) Hardware: Unità di comando centrale, completamente elettromeccanica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e tasti sullo sportello frontale Caratteristiche e funzioni: Il design del dispositivo di comando dipende dalla potenza della pompa collegata. L'apparecchio comprende i seguenti componenti: *Interruttore principale: Per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio di comando *Indicatori: le spie longlife degli indicatori segnalano la disponibilità e il funzionamento della pompa ed eventuali guasti cumulativo *Interruttori: selettori per impostare il modo manuale o automatico *Avvio del motore: protezione diretta *Salvamotore: interruttore per proteggere da corto circuiti e sovraccarichi *Rapporto personalizzato dei segnali: segnalazione di guasto al motore (corto circuito, sovraccarico) *Segnalazione e conferma di guasto: La segnalazione di guasto al motore è indicata dal LED corrispondente. La conferma si effettua al riavvio del salvamotore Conforme alle norme seguenti: *Impianti antincendio fissi - Impianti di irrigazione a pioggia automatici (EN 12845) facenti parte di pompe jockey *Equipaggiamento elettrico delle macchine (EN 60204-1) *Combinazione di apparecchi di comando a bassa tensione (EN 61439-1 ed EN 61439-2) *EMC – Immunità alle interferenze per ambienti industriali (EN 61000-6-2) *EMC – Emissione disturbi elettromagnetici per ambienti residenziali, commerciali e industriali, incluse piccole imprese (EN 61000-6-3) Descrizione del funzionamento: Con le unità Wilo-Control Fire J si possono controllare pompe jockey con motore elettrico e sensori conformemente alla norma EN 12845 e nella fattispecie sia a fini di prova che per il funzionamento dell'impianto di irrigazione a pioggia. La logistica di funzionamento dell'unità antincendio si basa sulla calibrazione a cascata del pressostato per l'avvio della pompa. La pompa jockey, finalizzata alla pressurizzazione idrica, viene avviata per prima e provvede a riempire d'acqua l'impianto e a mantenerlo sotto pressione. Viene attivata nel sistema in caso di caduta di pressione. La regolazione dell'avvio e dell'arresto si effettua mediante un pressostato opportunamente calibrato.
EF025977
collegamento 2
Flange
EF025116
Connection on supply side
Flange
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A2
Angle to first bolt hole
22.5 °
A3
Angle to first bolt hole
22.5 °
A7
0 mm
A8
Angle to first bolt hole
22.5 °
A11
Angle to first bolt hole
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
B3
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
B7
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
B8
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
B11
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0
D1
diametro esterno flangia
250 mm
D2
diametro esterno flangia
285 mm
D3
diametro esterno flangia
285 mm
D7
diametro esterno flangia
0 mm
D8
diametro esterno flangia
250 mm
D11
diametro esterno flangia
0
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
22 mm
D23
Diameter bolt hole
22 mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D28
Diameter bolt hole
18 mm
D211
Diameter bolt hole
0
D41
Diameter sealing edge
184.0 mm
D42
Diameter sealing edge
211.000 mm
D43
Diameter sealing edge
211 mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
D48
Diameter sealing edge
184 mm
D411
Diameter sealing edge
0
DN1
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN2
diametro collegamento lato pressione
DN 150
DN3
diametro collegamento lato pressione
DN 150
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
R 6
DN8
Diameter of connection on supply side
DN 125
DN9
R ½
DN10
R 2
DN11
R 6
DN12
R 1
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO2
Diametro di collegamento lato mandata
150.000 mm
DO3
Diametro di collegamento lato mandata
150.000 mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO8
Outer pipe diameter connection inlet side
125 mm
DO9
Outer pipe diameter connection
13.000 mm
DO10
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO11
Outer pipe diameter connection
153 mm
DO12
Outer pipe diameter connection
25 mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
5 mm
S9
Wall thickness connection
5 mm
S10
Wall thickness connection
4 mm
S11
Wall thickness connection
5 mm
S12
Wall thickness connection
5 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
F8
Thickness sealing edge
3 mm
F11
Thickness sealing edge
0
K1
Pitch circle
210 mm
K2
Pitch circle
240 mm
K3
Pitch circle
240 mm
K7
Pitch circle
0 mm
K8
Pitch circle
210 mm
K11
Pitch circle
0
N1
Number of bolt holes
8
N2
Number of bolt holes
8
N3
Number of bolt holes
8
N7
Number of bolt holes
0 mm
N8
Number of bolt holes
8
N11
Number of bolt holes
0
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H5
Height to centre connection
mm
H6
608 mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
608 mm
H11
mm
H12
239 mm
H13
1300 mm
H14
950 mm
H15
500 mm
L
lunghezza piastra di base
2096 mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
L8
Connection length
121 mm
L9
Connection length
mm
L10
Connection length
121 mm
L11
Connection length
121 mm
L12
Connection length
121 mm
Z5
Working length
Z9
Working length
LE1
mm
LE2
121.0 mm
LE3
133 mm
LE4
mm
LE5
mm
LE6
250 mm
NP
Numero delle pompe
3
P5
Sleeve length
12 mm
P9
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
40 mm
Q8
Length gusset/thread
0
Q10
Length gusset/thread
22 mm
Q11
Length gusset/thread
40 mm
Q12
Length gusset/thread
15 mm
W
1580 mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W8
mm
W9
mm
W12
mm
W13
0 mm
W14
395 mm
W15
460 mm
W16
395 mm
W17
930 mm
W18
300.00
DF
163 mm