Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 294
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
With Frequency Converter
Kusovník
2540747
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vysoce účinné zařízení pro zásobování vodou (normální sání), připravené k okamžitému zapojení, se 2 až 4 paralelně zapojenými, svisle uspořádanými vysokotlakými odstředivými čerpadly z nerezové oceli v suchoběžném provedení, konstrukční řady Helix V, včetně přístroje Smart Controller SC (dostupný s i bez frekvenčního měniče FC)
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními. Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech. Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806) *Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM) *Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V ve spojení se standardním motorem energetické třídy IE3 od 0,75 kW včetně a výše (volitelně pro menší výkon motoru) *Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis *Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce *Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW) *Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou *Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi *Komfortní řídicí/regulační přístroj SC-FC, maximální kvalita regulace pomocí symbolového LCD displeje, jednoduchá navigace s přehledným menu a technologií červeného knoflíku pro nastavování parametrů, včetně frekvenčního měniče pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení *Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1) Vybavení/funkce *Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V *Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově přestavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou *Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla *Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla *Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana *Snímač tlaku (4 – 20 mA), výtlačná strana *Manometr, výtlačná strana *Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického Smart Controller (SC-FC) ve skříni z ocelového plechu, třída krytí IP54, který se skládá z interního přívodu řídicího napětí, mikroprocesoru se Soft-SPS, FM, analogových a digitálních vstupů a výstupů. Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m. Ovládání/Indikace *LCD displej (podsvícené pozadí) pro zobrazení provozních dat, parametrů regulátoru, provozních stavů čerpadel, chybových hlášení a paměti historie *Navigace v menu pomocí symbolů a čísel menu *LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha) *V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu *Nastavení provozních parametrů a potvrzování poruchových hlášení pomocí technologie červeného knoflíku *Uzamykatelný hlavní vypínač *S pomocí pracovníka zákaznického servisu lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla *Počítadla provozních hodin každého čerpadla a celého zařízení *Počítadla spínacích cyklů každého čerpadla a celého zařízení *Paměť chyb pro posledních 16 poruch Regulace *Plně automatická regulace pro 1 až 4 neregulovaná čerpadla na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty *Frekvenční měnič se sinusovým filtrem pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení *Lze aktivovat přepnutí 2. požadovaného hodnoty prostřednictvím kontaktu *Externí dálkové přestavení požadované hodnoty signálem 4…20 mA *Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c *Stykače pro zapínání čerpadel, u provedení SD včetně termických spouštěčů a časového relé pro kombinaci hvězda-trojúhelník *Volitelné 2 parametrové sady, menu Easy (požadovaná hodnota & druh regulace) nebo menu Expert (provozní a regulační parametry) *Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatický) *Automatická, nastavitelná výměna čerpadel **Standardní nastavení: Impulz – Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny **Alternativně: Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení podle nastavitelných provozních hodin *Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla ) **Lze aktivovat/deaktivovat **Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat *Libovolně programovatelné doby blokování *Libovolně nastavitelné otáčky Kontrola *Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0 – 10 V pro možnost externího měření/indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru *4 – 20 mA signál senzoru (Detekce přerušení vodičů na trase snímačů) pro skutečnou hodnotu regulačních veličin *Zajištění motorů čerpadla v provedení DOL: jističem motoru, v provedení SD: tavná pojistka v kombinaci s tepelnými spouštěči *Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo *Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami *Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr) *Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě) *Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač Rozhraní *Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM *Možné obrácení logiky SBM a SSM *Kontakty pro externí Zap/Vyp, nedostatek vody a 2. požadovanou hodnotu *External ON/OFF pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení Volitelné příslušenství (instalace z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění) *Spínač Manuálně-0-Automaticky: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení) *Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem *Jednotlivé provozní a poruchové hlášení, hlášení nedostatku vody: *Převodník signálu pro 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA *Softstartér čerpadel špičkového zatížení *Napojení na systémy řídící techniky budov (GLT) podle VDI 3814 Doporučené příslušenství (objednat zvlášť) *Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody *Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory *Přednádrž k oddělení systémů *Membránová tlaková nádoba *Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím Sběrnicové systémy (volitelně) *BACnet, LON-Bus, Modbus RTU Dodržené normy *Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806) *Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807 *Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178 *Elektrická zařízení strojů EN 60204-1 *Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1 *Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1 *Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2 *Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3 (do 9,0 kW, nad to platí EN 61000-6-4 Emise pro průmyslové prostředí)
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
Suitable for tap water
EF024284
Suitable for rainwater
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Materiál skříně čerpadla
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
Nerezová ocel
EF023488
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
EF000447
Materiál nádrže
0
EF020604
Kvalita materiálu nádrže
0
EF023148
Počet čerpadel
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
0.00 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
Bez
EF020120
Druh regulace otáček
ostatní
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
5.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Flange shape
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
IP55
EF026395
Degree of protection cabinet (IP)
IP54
EF001438
Délka
mm
EF000008
Šířka
mm
EF000040
Výška
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF008837
Přijetí
A1
Angle to first bolt hole
°
A2
Angle to first bolt hole
°
A3
Angle to first bolt hole
°
A4
Angle to first bolt hole
°
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B3
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B4
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
D1
Outer diameter of flange
mm
D2
Outer diameter of flange
mm
D3
Outer diameter of flange
mm
D4
Outer diameter of flange
mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D23
Diameter bolt hole
mm
D24
Diameter bolt hole
mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
D43
Diameter sealing edge
mm
D44
Diameter sealing edge
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Průměr, připojení přítoku
mm
DN2
Průměr, připojení přítoku
mm
DN3
Průměr, připojení vypouštění
mm
DN4
Průměr, připojení vypouštění
mm
DO1
Průměr, připojení přítoku
0.0
DO2
Průměr, připojení přítoku
0.0
DO3
Průměr, připojení vypouštění
0.0
DO4
Průměr, připojení vypouštění
0.0
F1
Thickness sealing edge
mm
F2
Thickness sealing edge
mm
F3
Thickness sealing edge
mm
F4
Thickness sealing edge
mm
H
Výška
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
mm
HP
Pump height
mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
K3
Pitch circle
mm
K4
Pitch circle
mm
L
Length of foundation plate
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L3
Connection length
mm
L4
Connection length
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
N3
Number of bolt holes
N4
Number of bolt holes
NP
Počet čerpadel
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
Centre-to-centre distance of connections
mm
W2
Foundation plate width
mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Diameter pump housing
mm
H01
Dimensions
mm
L5
Dimensions
mm
W0
Dimensions