Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 294
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
With Frequency Converter
Спецификация
2540747
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, вкл. контроллер Smart SC (предлагается с частотным преобразователем FC и без него)
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Компактная установка повышения давления согласно стандарту DIN 1988 и DIN EN 806, для прямого или опосредованного подсоединения. Состоит из нормальновсасывающих параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с сухим ротором. Готовая к подключению установка смонтирована на фундаментной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали, с прибором управления и регулирования и со всеми необходимыми измерительными и регулировочными устройствами. Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах. Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений. Особенности/преимущества продукции *Прочная система, соответствующая всем требованиям DIN 1988 (EN 806) *Допуск WRAS/KTW/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM) *Высокоэффективная гидравлика насоса серии Helix V в сочетании со стандартным электродвигателем IE3 от 0,75 кВт и выше (опционально для двигателей меньшей мощности) *Уплотнение вала посредством не зависящего от направления вращения скользящего торцевого уплотнения в картриджном исполнении для простого технического обслуживания *Простой дизайн соединительного элемента обеспечивает прямой доступ к скользящему торцевому уплотнению *Сменная муфта для замены скользящего торцевого уплотнения без необходимости демонтажа электродвигателя (от 7,5 кВт) *Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления *Детали, контактирующие с водой, не подвержены коррозии *Удобный в эксплуатации прибор управления/регулирования SC-FC, максимальное качество регулирования с символьным ЖК-дисплеем, удобная навигация с наглядным меню и технологией «красная кнопка» для настройки параметров, поставляется с частотным преобразователем для бесступенчатой регулировки главного насоса *Заводская проверка и предварительная установка оптимального рабочего диапазона (включая сертификат о приемке в соответствии с EN10204 - 3.1) Оснащение/ функции *Высоконапорные центробежные насосы из нержавеющей стали серии Helix V *Опорная рама из электролитически оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума *Запорная арматура на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса *Обратный клапан на напорной стороне каждого насоса *Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, вкл. проточную арматуру, соответствующую стандарту DIN 4807, напорная сторона *Датчик давления (4 – 20 мА), напорная сторона *Манометр, напорная сторона *Автоматическая система управления насосом посредством полностью электронного Smart Controller (SC-FC) в корпусе из листовой стали, класс защиты IP54, состоящем из внутреннего источника питания, микропроцессора с Soft-ПЛК, ЧП, аналоговых и цифровых входов и выходов. Для облегчения технического обслуживания рекомендуется соблюдать рабочую зону 1 м вокруг установки. Управление/индикация *Жидкокристаллический экран (с фоновой подсветкой) для индикации эксплуатационных параметров, параметров регулятора, рабочего состояния насосов, сообщений об ошибке и данных памяти истории *Управление через меню с символами и номерами меню *Светодиоды для индикации состояния установки (эксплуатация/неисправность) *Заводские предварительные установки параметров для упрощения ввода в эксплуатацию *Настройка рабочих параметров и квитирование сообщений о неисправности посредством технологии «красная кнопка» *Запираемый на ключ главный выключатель *Режим с/без резервного насоса: по выбору через технический отдел *Счетчик рабочих часов для каждого насоса и всей системы *Счетчик коммутационных операций для каждого насоса и всей системы *Регистратор неисправностей для последних 16 событий Регулирование *Полностью автоматические управление 1 – 4 нерегулируемыми насосами посредством сравнения заданных и фактических значений *Частотный преобразователь с синус-фильтром для бесступенчатого регулирования главного насоса *Возможность активации переключения на второе заданное значение для каждого контакта *Внешнее дистанционное изменение заданного значения посредством сигнала 4 – 20 мА *Автоматическое, зависимое от нагрузки подключение от 1 до n насос(ов) пиковой нагрузки в зависимости от регулируемых величин давления: постоянное, p-c *Контактор для подсоединения насосов , в исполнении SD комплектуется тепловыми расцепителями и таймером для комбинации «звезда/треугольник» *Возможность выбора 2 наборов параметров, простое меню (заданное значение и вид регулирования) или экспертное меню (эксплуатационные параметры и параметры регулирования) *Возможность свободного выбора режима работы насосов (ручной, выкл., автоматический) *Автоматическая настраиваемая смена работы насосов **Стандартная настройка: импульс – каждый раз при изменении задаваемых условий работы происходит переключение главного насоса без учета рабочих часов **Альтернатива: смена работы насосов по истечении рабочих часов, циклическая смена главного насоса по истечении заданного количества рабочих часов *Автоматический настраиваемый тестовый режим насоса (функция кратковременного включения насоса) **Возможность активации/дезактивации **Возможность свободного выбора периода времени между двумя тестовыми режимами *Возможность свободного программирования времени блокировки *Возможность произвольной настройки частоты вращения Контроль *Вывод фактического значения системы посредством аналогового сигнала 0 – 10 В для обеспечения дополнительной возможности измерения/индикации; 10 В соответствуют конечному значению датчика *Сигнал датчика 4 – 20 мА (контроль целостности кабеля на участке датчика) для фактических значений регулируемых величин *Предохранение электродвигателей насосов в исполнении DOL: защитный выключатель электродвигателя, в исполнении SD: плавкий предохранитель в сочетании с тепловыми расцепителями *Автоматическое переключение рабочего насоса на резервный насос при неисправности *Контроль максимальных и минимальных значений системы посредством настраиваемых времени задержки и пределов *Проверка нулевой подачи для отключения установки, если не происходит водозабор (возможность настройки параметра) *Функция заполнения трубы для заполнения пустых труб (первое заполнение потребительского трубопровода) *Защита от сухого хода посредством контакта, например, для поплавкового или манометрического выключателя Интерфейсы *Беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации рабочего состояния и неисправности SBM/SSM *Возможность переключения логики между SBM и SSM *Контакты для внешнего включения/выключения, отсутствия воды и второго заданного значения *Внешнее включение/выключение посредством контакта для дезактивации автоматического режима установки Опциональные принадлежности (установка на заводе-изготовителе или позднее после технического выяснения) *Выключатель «ручной-0-автоматический»: предварительный выбор режима работы для каждого насоса и ручной режим при неисправности регулирования «Ручной» (аварийный/тестовый режим от сети, имеется защита электродвигателя), «O» (насос отключен, включение посредством системы управления невозможно) и «Автоматический» (насос деблокирован для автоматического режима посредством системы управления) *Реле изменения значения для PTC-защиты электродвигателя *Сигнализация автономного режима и сообщение о неисправности, сигнализация отсутствия воды *Преобразователь сигналов с 0/2 – 10 В/ на 0/4 – 20 мА *Устройство плавного пуска для насосов пиковой нагрузки *Подключение к системам управления зданием согласно VDI 3814 Рекомендуемые принадлежности (заказываются отдельно) *Опциональный комплект WMS для защиты от сухого хода *Гибкие соединительные трубопроводы или компенсаторы *Накопительный резервуар в качестве разделителя систем *Мембранный напорный бак *Резьбовые крышки на системах с резьбовыми накопительными трубопроводами Системы шин (опционально) *BACnet, шина LON-Bus, Modbus RTU Применяемые стандарты *Технические правила для установок питьевой воды (TRWI) DIN 1988 (EN806) *Мембранный напорный бак/расширительные мембранные баки DIN 4807 *EN 50178 – оснащение сильноточных установок электронными эксплуатационными материалами *Электрическое оснащение машин EN 60204-1 *EN 60335-1 – техника безопасности электроприборов бытового и тому подобного назначения *Сочетания коммутационных приборов низкого напряжения EN 60439-1/ 61439-1 *Электромагнитная совместимость — помехозащищенность в промышленных зонах EN 61000-6-2 *Электромагнитная совместимость, создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях EN 61000-6-3 (до 9,0 кВт, для этого используется EN 61000-6-4 – создаваемые помехи в промышленных зонах)
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
Suitable for tap water
EF024284
Подходит для дождевой воды
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Материал корпуса насоса
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
Нержавеющая сталь
EF023488
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
EF000447
Материал резеруара
0
EF020604
Quality class of reservoir
0
EF023148
Количество насосов
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
0.00 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
Без
EF020120
Тип управления скоростью
прочие
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Степень сжатия фланца
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Форма фланца
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
IP55
EF026395
Степень защиты шкафа (IP)
IP54
EF001438
Длина
mm
EF000008
Ширина
mm
EF000040
Высота
mm
EF000167
Вес
kg
EF008837
Внесен в реестр
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Угол к первой скважине
°
A4
Угол к первой скважине
°
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B3
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B4
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D3
Наружный диаметр фланца
mm
D4
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
mm
D23
Диаметр скважины
mm
D24
Диаметр скважины
mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D43
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D44
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diameter of connection on supply side
mm
DN2
Diameter of connection on supply side
mm
DN3
Diameter of connection on delivery side
mm
DN4
Diameter of connection on delivery side
mm
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO2
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO3
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
DO4
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
F1
Толщина уплотняющей кромки
mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
mm
F3
Толщина уплотняющей кромки
mm
F4
Толщина уплотняющей кромки
mm
H
Высота
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
mm
HP
Высота насоса
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
K3
Диаметр шага
mm
K4
Диаметр шага
mm
L
Длина плиты фундамента
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L3
Connection length
mm
L4
Connection length
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
N3
Количество отверстий под болты
N4
Количество отверстий под болты
NP
Количество насосов
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
Centre-to-centre distance of connections
mm
W2
Ширина плиты фундамента
mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Размеры
mm
H01
Размеры
mm
L5
Размеры
mm
W0
Размеры