Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 243
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Without Frequency Converter (RU)
Nomenclature
2787435
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Installation de distribution d'eau à haut rendement, prête à être raccordée (non auto-amorçante) avec 2 à 4 pompes multicellulaires à moteur ventilé, en acier inoxydable, logées à la verticale et montées en parallèle, de la gamme Helix V, avec Smart Controller SC (disponible avec et sans convertisseur de fréquence)
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
NO VALUE
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
adapté à l'eau d'usage
KTW
EF024284
convient pour eau de pluie
false
EF025120
convient pour arrosage/irrigation
false
EF023038
matériau corps de pompe
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF023142
matériau accessoires
0
EF023144
matériau accessoires
0
EF023489
matériau tuyauterie appareil
Acier inoxydable
EF023488
classe de qualité tuyauterie appareil
X2CrNi18-9
EF000447
revêtement de la cuve
0
EF020604
classe de qualité réservoir
0
EF023148
nombre de pompes
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
0.00 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
EF020120
type de réglage de vitesse
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
5.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
mm
EF026143
pression nominale de bride
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
forme de la plage
EF023149
installation aspirante
0
EF023154
avec conduite de dérivation
0
EF026396
indice de protection (IP) de la pompe
IP55
EF026395
indice de protection (IP) de l'armoire
IP54
EF001438
Longueur
mm
EF000008
Largeur
mm
EF000040
hauteur
mm
EF000167
poids
kg
EF008837
homologation
KTW
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle par rapport à la première sonde
°
A4
Angle par rapport à la première sonde
°
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B3
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B4
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D3
diamètre externe de la bride
mm
D4
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D23
diamètre du trou de boulon
mm
D24
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D43
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D44
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diamètre raccordement côté alimentation
mm
DN2
diamètre raccordement côté alimentation
mm
DN3
diamètre raccordement côté refoulement
mm
DN4
diamètre raccordement côté refoulement
mm
DO1
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
DO2
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
DO3
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
DO4
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F3
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F4
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
H
hauteur
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
mm
HP
hauteur pompe
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
K3
compas à pointe sèche
mm
K4
compas à pointe sèche
mm
L
longueur dalle de fondation
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
L3
longueur raccord
mm
L4
longueur raccord
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
N3
nombre de trous de vis
N4
nombre de trous de vis
NP
nombre de pompes
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
distance centre à centre entre raccords
mm
W2
largeur dalle de fondation
mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Dimensions
mm
H01
Dimensions
mm
L5
Dimensions
mm
W0
Dimensions
mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели