Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 243
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Without Frequency Converter (RU)
Lista materiale
2787435
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Sistema di alimentazione idrica (normalmente aspirante) ad alta efficienza pronto per il collegamento, con 2 - 4 pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile, montate in parallelo e disposte in verticale, nella versione con motore ventilato della serie Helix V, incl. apparecchio di comando Smart Controller SC (disponibile con o senza convertitore di frequenza)
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
NO VALUE
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
Adatto per acqua sanitaria
KTW
EF024284
adatto per acqua piovana
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
EF023142
Materiale degli allegati
0
EF023144
Materiale degli allegati
0
EF023489
Material of unit pipework
Acciaio inossidabile
EF023488
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
EF000447
materiale del recipiente
0
EF020604
Quality class of reservoir
0
EF023148
Numero delle pompe
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
0.00 A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
livello di pressione flangia
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
forma della flangia
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
IP55
EF026395
tipo di protezione (IP), armadio
IP54
EF001438
Lunghezza
mm
EF000008
Larghezza
mm
EF000040
Altezza
mm
EF000167
peso
kg
EF008837
omologazione
KTW
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
A3
Angolo per il primo pozzo
°
A4
Angolo per il primo pozzo
°
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B3
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B4
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D3
diametro esterno flangia
mm
D4
diametro esterno flangia
mm
D21
diametro foro del bullone
mm
D22
diametro foro del bullone
mm
D23
diametro foro del bullone
mm
D24
diametro foro del bullone
mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
D43
Diametro margine di tenuta
mm
D44
Diametro margine di tenuta
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
DN2
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
DN3
diametro collegamento lato pressione
mm
DN4
diametro collegamento lato pressione
mm
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO2
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO3
Diametro di collegamento lato mandata
0.0
DO4
Diametro di collegamento lato mandata
0.0
F1
Spessore margine di tenuta
mm
F2
Spessore margine di tenuta
mm
F3
Spessore margine di tenuta
mm
F4
Spessore margine di tenuta
mm
H
Altezza
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
mm
HP
altezza della pompa
mm
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
K3
circuito parziale
mm
K4
circuito parziale
mm
L
lunghezza piastra di base
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L3
Connection length
mm
L4
Connection length
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
N3
numero di fori per viti
N4
numero di fori per viti
NP
Numero delle pompe
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
passo dei collegamenti, da centro a centro
mm
W2
larghezza piastra di base
mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Dimensioni
mm
H01
Dimensioni
mm
L5
Dimensioni
mm
W0
Dimensioni
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей