Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
RAIN3
Kusovník
2551471(350)
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpadlem se zástrčkou
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Wilo-RAIN3 je zařízení na využívání dešťové vody k úspoře pitné vody například pro zásobení toaletních zásobníků vodou nebo pro zavlažování zahrady. Kompaktní a standardizovaná konstrukce podle EN 1717 a DIN 1989 v kombinaci s různými volitelnými možnostmi hydraulických přípojek zjednodušuje a zrychluje každou novou instalaci resp. každou výměnu. Intuitivní rozhraní dotykového LCD displeje s řadou inteligentních funkcí jako samoochranné rutiny také přispívá ke komfortu obsluhy a vysoké spolehlivosti. Speciální údaje/přednosti výrobku *Snadná instalace díky zařízení připravenému k připojení a kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných hydraulických přípojek *Vysoký komfort ovládání a možnosti snadného nastavení díky jedinečné kombinaci intuitivní dotykové LCD plochy a díky velkému množství regulačních funkcí *Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochranným funkcím *Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a doplňovací nádrži v souladu s DIN 1989 a EN 1717 *Tichý provoz při instalaci v blízkosti obytných prostor *Pohodlnější použití díky aktualizovatelnému řízení přes Wi-Fi pro Wilo-Service Vybavení/funkce Modul připravený k zapojení v kompaktní konstrukci. Skládá se z následujících součástí: *HiMulti 3 P samonasávací odstředivé čerpadlo, namontované na základovém rámu s tlumiči chvění *11litrová doplňovací nádrž pro doplňování čisté vody s plovákovým ventilem *Třícestný ventil *Kryt přední a zadní strany *přípojka na straně výtlaku, hadice G 1” *přípojka na straně sání, hadice G 1” *Připojení pro síť komunálního zásobení vodou G ¾”, maximálně 6 bar *3 m přívodní kabel a zástrčka *4–20 mA senzor stavu naplnění s 20 m dlouhým kabelem pro monitorování hladiny dešťové vody v zásobní nádrži *4–20 mA snímač tlaku *V doplňovací nádrži instalovaný senzor přepadu *Akustický alarm *K dispozici je beznapěťový kontakt pro volitelný externí alarm nebo hlášení poruchy *Elektronická řídicí jednotka s barevnou dotykovou obrazovkou LCD Ovládání/displej *Displej s barevnou dotykovou obrazovkou LCD *Trvalý přehled o úrovni plnění v cisterně, provozní tlak a režim (automatický – ruční), režim čerpání (dešťová voda – voda z kohoutku) *Protokolace 10 posledních poruch Řízení Plně automatická regulace pro: *HiMulti 3 P samonasávací odstředivé čerpadlo *Nastavitelný vyvolávací tlak *Provozní režimy zařízení (manuální nebo automatický) *Přepínání třícestného ventilu mezi provozem na dešťovou vodu a mezi komunální vodou z kohoutku *Hlídání stavu naplnění cisterny *Identifikace přepadu doplňovací nádrže *Ochrana čerpadla proti chodu nasucho *Podpora samonasávání *Automatická pravidelná výměna vody v doplňovací nádrži (volitelný cyklus) *Provozní hlášení a hlášení poruchy *Volitelný externí alarm nebo hlášení poruchy *Volitelné ponorné čerpadlo (cisternové čerpadlo) Kontrola *Stav naplnění dešťové vody v zásobní nádrži díky 4–20 m senzoru stavu naplnění *Aktuální tlak zásobení *Ochrana čerpadla proti chodu nasucho *Monitorování kontinuity kabelu senzoru *Ochrana síťového napájení čerpadla pomocí jističe vedení *Přepad doplňovací nádrže Rozhraní *Relé pro volitelné ponorné čerpadlo *K dispozici je beznapěťový kontakt pro externí alarm nebo hlášení poruchy do BMS *Beznapěťový kontakt pro senzor k identifikaci přepadu a zpětného vzdutí Další elektrické připojení na regulačním přístroji Regulace volitelného přístroje nebo použitelná pro komunikaci: *Připojení cisternového čerpadla: **V případě možných problémů se sáním kvůli překročení maximální sací výšky hlavního čerpadla (např. příliš hluboká cisterna nebo příliš dlouhé potrubí) musí být k regulačnímu přístroji připojeno cisternové čerpadlo (ponorné čerpadlo, 230 V, max. 3 A). Wilo nabízí čerpadla pro různá použití. Obraťte se na odborníka. *bezpotenciální kontakt použitelný pro hlášení poruchy *Senzor k identifikaci přepadu a zpětného vzdutí
EF024286
Vhodné pro fekálie
0
EF011885
Vhodné pro použití v exteriéru
0
EF023158
Instalace za WC
0
EF020293
S mělnícím zařízením
0
EF000176
Objem nádrže
10.0 l
EF015781
Provozní režim (vynořený)
0
EF020980
Počet přítokových otvorů
0
EF024841
Se zpětnou klapkou
0
EF001161
S odvětráváním
0
EF005474
Třída krytí (IP)
X4
EF000049
Hloubka
642.0 mm
EF023105
Max. velikost částic
0 mm
EF005624
Funkce alarmu
0
EF001922
Výstup alarmu
0
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Suitable for tap water
0
EF024284
Suitable for rainwater
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Materiál skříně čerpadla
PA6T/6I-GF40
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
GRIVORY HT1V-4
EF011652
Oběžné kolo
PPE/PS-GF30
EF024149
Oběžné kolo
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
EPDM
EF023488
Quality class of unit pipework
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
Materiál nádrže
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Kvalita materiálu nádrže
ABS
EF023148
Počet čerpadel
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
8.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
230 V
EF000351
Počet fází
1
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
0.0 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
5.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Průměr, připojení přítoku
G 1
EF025503
Průměr, připojení přítoku
25 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Připojení 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
G 1
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
25 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flange shape
Screwed connection outer thread
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
X4
EF026395
Degree of protection cabinet (IP)
0
EF001438
Délka
642.0 mm
EF000008
Šířka
260.0 mm
EF000040
Výška
715.0 mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF008837
Přijetí
0
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models