Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
RAIN3
Stückliste
2551471(350)
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Steckerfertige Einzelpumpen-Regenwassernutzungsanlage
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Die Wilo-RAIN3 ist eine Regenwasser-Nutzungsanlage zur Einsparung von Trinkwasser, für die Wasserversorgung von z. B. Toiletten-Spülkästen oder Gartenbewässerung. Durch ihre kompakte und standardisierte Bauform gemäß EN 1717 und DIN 1989 sowie ihre zahlreichen Hydraulikanschluss-Optionen wird jede Neu-Installation bzw. jeder Austausch einfacher und schneller. Ferner führt die intuitive Schnittstelle des Touch-LCD in Kombination mit zahlreichen smarten Funktionen wie Selbstschutzroutinen zu Bedienkomfort und einer hohen Zuverlässigkeit. Besonderheiten / Produktvorteile *Einfache Installation dank steckerfertigem System und kompakter Bauweise mit unterschiedlichen hydraulischen Anschlussmöglichkeiten *Hoher Bedienkomfort und einfache Einstellungsmöglichkeiten durch eine einzigartige Kombination aus intuitiver LCD-Touchoberfläche und umfangreichen Regelfunktionen *Hohe Zuverlässigkeit dank integrierter Selbstschutzroutinen *Hygienesicherheit durch Rückflussverhinderer und Nachspeisebehälter gemäß DIN 1989 und EN 1717 *Leiser Betrieb bei wohnraumnaher Installation *Hoher Anwendungskomfort durch update-fähige Steuerung über Wifi für den Wilo-Service Ausstattung / Funktionen Anschlussfertiges Modul in Kompaktbauweise, bestehend aus: *HiMulti 3 P selbstansaugende Kreiselpumpe, auf einem Grundrahmen mit Schwingungsdämpfern montiert *11 l Nachspeisebehälter für die Frischwassernachspeisung mit Schwimmerventil *3-Wege-Ventil *Vorder- und rückseitige Abdeckung *druckseitiger Anschluss, Schlauch G 1" *saugseitiger Anschluss, Schlauch G 1" *Anschluss für städtisches Wasserversorgungsnetz G ¾", maximal 6 bar *3 m Netzanschlusskabel und Stecker *4…20 mA Füllstandssensor mit 20 m Kabel für Regenwasser-Niveauüberwachung im Speicherbehälter *4…20 mA Druckgeber *Im Nachspeisebehälter installierter Überlauf-Sensor *Akustischer Alarm *Potenzialfreier Kontakt verfügbar für optionalen externen Alarm oder Störmeldung *Elektronisches Steuergerät mit Farb-LCD-Touchscreen Bedienung / Display *Display mit Farb-LCD-Touchscreen *Permanentanzeige für den Füllstand in der Zisterne, Betriebsdruck und -modus (automatisch – manuell), Fördermodus (Regenwasser – Leitungswasser) *Protokollierung der 10 letzten Störungen Steuerung Voll-automatische Regelung von: *HiMulti 3 P selbstansaugende Kreiselpumpe *Einstellbarer Auslösedruck *Betriebsmodi der Anlagen (manuell oder automatisch) *3-Wege-Ventil-Umschaltung zwischen Betrieb für Regenwasser und städtischem Leitungswassernetz *Füllstandsüberwachung der Zisterne *Nachspeisebehälter-Überlauf-Erkennung *Pumpen-Trockenlaufschutz *Selbstansaug-Unterstützung *Automatischer periodischer Wasseraustausch im Nachspeisebehälter (Zyklus wählbar) *Betriebs- und Störmeldungen *Optional externer Alarm oder Störmeldung *Optionale Tauchmotorpumpe (Zisternenpumpe) Überwachung *Regenwasser-Füllstand im Speicherbehälter dank 4…20 m Füllstandssensor *Aktueller Versorgungsdruck *Pumpen-Trockenlaufschutz *Kontinuitätsüberwachung der Sensorkabel *Schutz der Pumpen-Netzspannungsversorgung über Leitungsschutzschalter *Nachspeisebehälter-Überlauf Schnittstellen *Relais für optionale Tauchmotorpumpe *Potenzialfreier Kontakt für externen Alarm oder Störmeldung an GLT verfügbar *Potenzialfreier Kontakt für Sensor zur Überlauf- oder Rückstau-Erkennung Zusätzliche elektrische Anschlüsse am Regelgerät Regelung optionaler Geräte oder für die Kommunikation nutzbar: *Anschluss einer Zisternenpumpe: **Bei eventuellen Ansaugproblemen durch Überschreiten der maximalen Saughöhe der Hauptpumpe (z. B. Zisterne zu tief oder Rohre zu lang) ist eine Zisternenpumpe (Tauchpumpe, 230 V, max. 3 A) an das Regelgerät anzuschließen. Pumpen für diese Anwendungsfälle sind bei Wilo erhältlich. Fachhandwerker befragen. *potentialfreier Kontakt als verwendbare Störmeldung *Sensor zur Überlauf- oder Rückstau-Erkennung
EF024286
Geeignet für Fäkalien
0
EF011885
Geeignet für Außeneinsatz
0
EF023158
Aufstellung hinter dem WC
0
EF020293
Mit Schneidwerk
0
EF000176
Behältervolumen
10.0 l
EF015781
Nennbetriebsart
0
EF020980
Anzahl der Einlassöffnungen
0
EF024841
Mit Rückschlagklappe
0
EF001161
Mit Entlüftung
0
EF005474
Schutzart (IP)
X4
EF000049
Tiefe
642.0 mm
EF023105
Max. Partikelgröße
0 mm
EF005624
Alarmfunktion
0
EF001922
Alarmausgang
0
EF004663
Explosionsgeschützt
0
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Geeignet für Trinkwasser
0
EF024284
Geeignet für Regenwasser
false
EF025120
Geeignet für die Beregnung/Bewässerung
false
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
PA6T/6I-GF40
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
GRIVORY HT1V-4
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PPE/PS-GF30
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Werkstoff Armaturen
0
EF023144
Werkstoff Armaturen
0
EF023489
Werkstoff Verrohrung
EPDM
EF023488
Werkstoffgüte Verrohrung
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
Werkstoff des Behälters
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Werkstoffgüte des Behälters
ABS
EF023148
Anzahl der Pumpen
1
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
8.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
230 V
EF000351
Anzahl der Phasen
1
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
0.0 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
2900.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
5.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
G 1
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 8 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 1
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
25 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 8 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
EF001339
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
EF023149
Saugbetrieb
0
EF023154
Mit Bypassleitung
0
EF026396
Schutzgrad (IP) Pumpe
X4
EF026395
Schutzart (IP) Schrank
0
EF001438
Länge
642.0 mm
EF000008
Breite
260.0 mm
EF000040
Höhe
715.0 mm
EF000167
Gewicht
kg
EF008837
Zulassung
0