Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
RAIN3
Lista de materiales
2551471(350)
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales de bombas simples listo para ser conectado
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
El Wilo-RAIN3 es un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para el ahorro de agua potable, p. ej., en el abastecimiento de agua para cisternas de inodoros o para la irrigación de jardines. Gracias a su diseño compacto y estandarizado según las normas EN 1717 y DIN 1989, así como a sus numerosas opciones de conexión hidráulica, la reinstalación o reposición es más rápida y sencilla. Además, la intuitiva interfaz de la pantalla LCD táctil, en combinación con numerosas funciones inteligentes como las rutinas de autoprotección integradas, ofrecen un manejo confortable y una alta fiabilidad. Características especiales/ventajas del producto *Instalación sencilla gracias a que el sistema está listo para ser conectado y a su diseño compacto con diferentes opciones de conexión hidráulica *Manejo muy cómodo y ajuste sencillo por la combinación única de manejo intuitivo en pantalla táctil LCD y gran número de funciones de regulación *Elevada fiabilidad gracias a los sistemas de autoprotección integrados *Seguridad higiénica por medio de válvula antirretorno y depósito de realimentación conforme a las normas DIN 1989 y EN 1717 *Funcionamiento silencioso en una instalación cercana a viviendas *Gran comodidad de aplicación gracias al control con posibilidad de actualización mediante wifi para Wilo-Service Equipamiento/funciones Módulo de estructura compacta listo para la conexión, compuesto por: *Bomba centrífuga autoaspirante HiMulti 3 P, montada sobre una bancada común con amortiguadores de vibraciones *Depósito de realimentación de agua fresca de 11 l con válvula de flotador *Válvula de 3 vías *Tapas delantera y trasera *Conexión del lado de impulsión, manguera G 1″ *Conexión lado de aspiración, manguera G 1″ *Conexión para la red de abastecimiento de agua municipal G ¾″, máximo 6 bar *Cable de alimentación eléctrica de 3 m y enchufe *Sensor de nivel de llenado de 4…20 mA con 20 m de cable para vigilancia de nivel de aguas pluviales en el depósito de almacenamiento *Transmisor de presión de 4…20 mA *Sensor de rebose instalado en el depósito de realimentación *Alarma acústica *Contacto sin potencia disponible para alarma externa opcional o indicación de avería *Cuadro de control electrónico con pantalla LCD táctil a color Manejo/visualización *Visualización con pantalla LCD táctil a color *Indicación permanente del nivel de llenado en la cisterna, presión de trabajo y modo de funcionamiento (automático – manual), modo de impulsión (aguas pluviales – agua potable) *Protocolización de las 10 últimas averías Control Regulación totalmente automática de: *Bomba centrífuga autoaspirante HiMulti 3 P *Presión de disparo ajustable *Modos de funcionamiento de las instalaciones (manual o automático) *Conmutación de válvula de tres vías entre el funcionamiento para aguas pluviales y la red de agua potable municipal *Vigilancia de nivel de llenado de la cisterna *Detección de rebose del depósito de realimentación *Protección contra marcha en seco de las bombas *Compatibilidad con autoaspiración *Intercambio de agua periódico automático en el depósito de realimentación (ciclo seleccionable) *Indicaciones de funcionamiento y de avería *Alarma externa opcional o indicación de avería *Bomba sumergible opcional (bomba de cisterna) Vigilancia *Nivel de llenado de aguas pluviales en el depósito de almacenamiento gracias al sensor de nivel de llenado de 4…20 m *Presión de suministro actual *Protección contra marcha en seco de las bombas *Vigilancia de la continuidad del cable del sensor *Protección del suministro de tensión de red de las bombas mediante interruptor automático *Rebose del depósito de realimentación Interfaces *Relé para bomba sumergible opcional *Contacto libre de tensión para alarma externa o indicación de avería al GTC disponible *Contacto libre de potencial para sensor de detección de rebose o reflujo Conexiones eléctricas adicionales en el dispositivo de control Regulación de dispositivos opcionales o útiles para la comunicación: *Conexión de una bomba de cisterna: **En caso de posibles problemas de aspiración por superarse la altura de aspiración máxima de la bomba principal (p. ej., cisterna demasiado baja o tubos demasiado largos), se debe conectar una bomba de cisterna (bomba sumergible, 230 V, máx. 3 A) al dispositivo de control. Hay bombas disponibles para estos casos en Wilo. Consulte con un especialista. *Contacto libre de tensión como indicación de avería aplicable *Sensor para detección de rebose o reflujo
EF024286
Adecuado para aguas fecales
0
EF011885
Adecuado para aplicaciones exteriores
0
EF023158
Set-up behind toilet bowl
0
EF020293
Con dispositivo cortador
0
EF000176
Volumen de contenedor
10.0 l
EF015781
Modo de funcionamiento (en la superficie)
0
EF020980
Number of inlet ports
0
EF024841
Con compuerta antirretorno
0
EF001161
Con ventilación
0
EF005474
Clase de protección (IP)
X4
EF000049
Profundidad
642.0 mm
EF023105
Dimensiones máx. elementos fijos
0 mm
EF005624
Función de alarma
0
EF001922
Salida de alarma
0
EF004663
Protección contra explosiones
0
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Suitable for tap water
0
EF024284
Adecuado para agua de lluvia
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
PA6T/6I-GF40
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
GRIVORY HT1V-4
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
PPE/PS-GF30
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
EPDM
EF023488
Quality class of unit pipework
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
Material del recipiente
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Quality class of reservoir
ABS
EF023148
Número de bombas
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
8.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
0
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frecuencia
50 Hz
EF000001
Corriente nominal
0.0 A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
2900.0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexión 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
G 1
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
25 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
X4
EF026395
Grado de protección (IP), armario
0
EF001438
Longitud
642.0 mm
EF000008
Ancho
260.0 mm
EF000040
Altura
715.0 mm
EF000167
Peso
kg
EF008837
Admisión
0
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Alfa Laval
    DV-ST Tank outlet DIN 11850 - Unique Diaphragm Valves
    Wilo
    Standard
    Huelsen
    Threaded Nipple for welding, Aluminium acc. to EN 573-3, EN AW 6060, with Whitworth-Pipe Thread
    VDL
    6.06 - VÁLVULA DE BOLA TIPO:EID
    Wilo
    SiFresh
    Wilo
    2 Poles
    Wilo
    Rexa PRO-S Group
    Wilo
    1. AISI 304, 50Hz
    Wilo
    Dispositivo de fijación
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD