Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
RAIN3
Lista materiałowa
2551471(350)
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Urządzenie do wykorzystania wody deszczowej, gotowe do podłączenia
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Wilo-RAIN3 to urządzenie do wykorzystania wody deszczowej umożliwiający oszczędność wody użytkowej podczas zaopatrzenia w wodę urządzeń takich jak np. spłuczki toaletowe czy systemy nawadniania ogrodu. Instalacja lub wymiana jest prostsza i szybsza dzięki zwartej, znormalizowanej konstrukcji zgodnej z normami EN 1717 i DIN 1989 oraz licznym opcjom podłączenia hydraulicznego. Ponadto komfortową i niezawodną obsługę zapewnia intuicyjny interfejs dotykowego panelu obsługi w połączeniu z licznymi inteligentnymi funkcjami, takimi jak programy do samoczynnego zabezpieczenia. Szczegóły / zalety produktu *Łatwa instalacja dzięki systemowi gotowemu do podłączenia i kompaktowej konstrukcji oraz różnych opcji przyłączy hydraulicznych *Wysoki komfort obsługi i łatwość ustawienia dzięki niepowtarzalnej kombinacji intuicyjnej obsługi panelem LCD i różnym, przydatnym funkcjom regulacji *Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia *Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wody uzupełniającej wg norm DIN 1989 i EN 1717 *Cicha praca w przypadku instalacji blisko pomieszczeń mieszkalnych *Wysoka wygoda użytkowania dzięki aktualizacjom sterownika poprzez wi-fi za pośrednictwem serwisu Wilo Wyposażenie / funkcje Gotowy do podłączenia moduł o zwartej konstrukcji złożony z następujących elementów: *Samozasysająca pompa wirowa HiMulti 3 P, zamontowana na ramie głównej z amortyzatorem drgań *Zbiornik wody uzupełniającej 11 l do uzupełniania świeżą wodą z zaworem pływakowym *Zawór 3-drogowy *Pokrywa z przodu i z tyłu *Przyłącze po stronie tłocznej, wąż G 1” *Przyłącze po stronie ssawnej, wąż G 1” *Przyłącze do miejskiej sieci zaopatrzenia w wodę G ¾”, maks. 6 bar *Przewód zasilający o długości 3 m i wtyczka *Czujnik poziomu napełnienia 4…20 mA z przewodem o długości 20 m do kontroli poziomu deszczówki w zbiorniku *Czujnik ciśnienia 4…20 mA *Zamontowany w zbiorniku wody uzupełniającej czujnik przelewowy *Alarm akustyczny *Styk bezpotencjałowy dostępny dla opcjonalnego zewnętrznego alarmu lub sygnalizacji awarii *Elektroniczne urządzenie sterujące z kolorowym ekranem dotykowym LCD Obsługa / wskazania *Wskazania na kolorowym ekranie dotykowym LCD *Wskazanie ciągłe poziomu napełnienia cysterny, ciśnienia roboczego i trybu (automatycznie – ręcznie), trybu zasilania (woda deszczowa – woda wodociągowa) *Protokół 10 ostatnich usterek Sterowanie W pełni automatyczna regulacja następujących elementów: *Samozasysająca pompa wirowa HiMulti 3 P *Konfigurowalne ciśnienie załączenia *Tryby pracy systemów (ręczne lub automatyczne) *Zawór 3-drogowy przełączania między pracą dla deszczówki i miejskiej sieci wodociągowej *Kontrola poziomu napełnienia cysterny *Wykrywanie przelewu zbiornika wody uzupełniającej *Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy *Wsparcie samozasysania *Automatyczna okresowa wymiana wody w zbiorniku wody uzupełniającej (możliwość konfiguracji cyklu) *Sygnalizacja pracy i awarii *Opcjonalny zewnętrzny alarm lub sygnalizacja awarii *Opcjonalna pompa zatapialna (pompa do cystern) Kontrola *Poziom napełnienia zbiornika deszczówką za pomocą czujnika poziomu napełnienia 4…20 m *Aktualne ciśnienie zasilania *Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy *Kontrola ciągłości przewodów czujników *Zabezpieczenie napięcia zasilania pompy za pomocą bezpiecznika *Zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika wody uzupełniającej Interfejsy *Przekaźnik dla opcjonalnej pompy zatapialnej *Dostępny styk bezpotencjałowy dla zewnętrznego alarmu lub sygnalizacji awarii do BMS *Styk bezpotencjałowy dla czujnika wykrywania przelewu lub spiętrzenia Dodatkowe przyłącza elektryczne na urządzeniu regulacyjnym Sterowanie opcjonalnymi urządzeniami albo komunikacja: *Przyłącze pompy do cystern: **W razie ewentualnych problemów z zasysaniem z powodu przekroczenia maksymalnej wysokości ssania pompy nadrzędnej (np. cysterna zbyt głęboka albo rura zbyt długa) należy podłączyć pompę do cystern (pompa zatapialna, 230 V, maks. 3 A) do urządzenia regulacyjnego. Pompy potrzebne w takim przypadku są dostępne w Wilo. W tym celu należy skontaktować się ze specjalistą. *styk bezpotencjałowy jako sygnalizacja awarii *Czujnik wykrywania przelewu lub spiętrzenia
EF024286
Do ścieków fekalnych
0
EF011885
Do instalacji zewnętrznej
0
EF023158
Montaż za sedesem/bidetem
0
EF020293
Z rozdrabniaczem
0
EF000176
Pojemność zbiornika
10.0 l
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
0
EF020980
Liczba otworów wlotowych
0
EF024841
Z zaworem zwrotnym
0
EF001161
Z odpowietrznikiem
0
EF005474
Stopień ochrony (IP)
X4
EF000049
Głębokość
642.0 mm
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
0 mm
EF005624
Z funkcją alarmu
0
EF001922
Wyjście alarmowe
0
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Do wody użytkowej
0
EF024284
Do wody deszczowej
false
EF025120
Do zraszaczy/nawadniaczy
false
EF023038
Materiał korpusu pompy
PA6T/6I-GF40
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
GRIVORY HT1V-4
EF011652
Materiał wirnika
PPE/PS-GF30
EF024149
Materiał wirnika
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Materiał armatury
0
EF023144
Materiał armatury
0
EF023489
Materiał rurociągu
EPDM
EF023488
Gatunek materiału rurociągu
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
Materiał zbiornika
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Gatunek materiału zbiornika
ABS
EF023148
Liczba pomp
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
8.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
0
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
230 V
EF000351
Liczba faz
1
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
0.0 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
5.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G 1
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Połączenie 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 1
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
25 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
EF023149
Obieg zasysający
0
EF023154
Z rurą obiegową
0
EF026396
Stopień ochrony pompy (IP)
X4
EF026395
Stopień ochrony obudowy (IP)
0
EF001438
Długość
642.0 mm
EF000008
Szerokość
260.0 mm
EF000040
Wysokość
715.0 mm
EF000167
Ciężar
kg
EF008837
Dopuszczenie
0