Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
RAIN3
Спецификация
2551471(350)
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Готовая к подключению установка использования дождевой воды с одинарным насосом
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Wilo-RAIN3 — это установка использования дождевой воды для экономии питьевой воды, например в системе водоснабжения туалетных бачков или для орошения садов. Благодаря компактному и стандартизированному типу конструкции согласно EN 1717 и DIN 1989, а также многочисленным опциям гидравлического подключения каждая новая установка или замена происходит проще и быстрее. Кроме того, интуитивный интерфейс сенсорного ЖК-дисплея в сочетании с многочисленными интеллектуальными функциями, такими как система самозащиты, обеспечивает удобство использования и высокую надежность. Особенности/преимущества изделия *Простота установки благодаря готовности системы к подключению и компактной конструкции с разными вариантами гидравлического подключения *Удобное управление и простая регулировка благодаря уникальному сочетанию интуитивного сенсорного ЖК-экрана и многочисленных функций регулирования *Высокая надежность благодаря встроенной системе самозащиты *Санитарно-гигиеническая безопасность благодаря обратному клапану и баку подпитки согласно DIN 1989 и EN 1717 *Бесшумная работа, допускающая установку вблизи жилых помещений *Удобство использования благодаря возможности обновления системы управления посредством Wi-Fi для сервисного центра Wilo Оснащение/функции Готовый к подсоединению модуль компактной конструкции состоит из следующих элементов. *Самовсасывающий центробежный насос HiMulti 3 P, смонтированный на фундаментной раме с вибропоглощающими опорами *Бак подпитки 11 л для пополнения свежей воды, с поплавковым клапаном *3-ходовой клапан *Передняя и задняя крышка *Подсоединение с напорной стороны, шланг G 1” *Подсоединение на стороне всасывания, шланг G 1” *Подсоединение для городской сети водоснабжения G ¾”, максимальное давление 6 бар *Кабель подключения к сети 3 м и штекер *Датчик уровня наполнения 4…20 мА с кабелем 20 м для контроля уровня дождевой воды в накопительном резервуаре *Датчик давления 4…20 мА *Датчик перелива, установленный в баке подпитки *Акустическая аварийная сигнализация *Доступен беспотенциальный контакт для опциональной внешней аварийной сигнализации или сигнализации неисправности *Электронное устройство управления с цветным сенсорным ЖК-экраном Эксплуатация/дисплей *Дисплей с цветным сенсорным ЖК-экраном *Постоянная индикация уровня заполнения цистерны, рабочего давления и рабочего режима (автоматический — ручной), режима перекачки (дождевая вода – водопроводная вода) *Протоколирование 10 последних неисправностей Система управления Полностью автоматическое регулирование для следующих элементов. *Самовсасывающий центробежный насос HiMulti 3 P *Регулируемый сброс давления *Режимы работы системы (ручной или автоматический) *Переключение трехходового клапана между эксплуатацией с дождевой водой и с водопроводной водой городской сети водоснабжения *Контроль уровня заполнения цистерны *Распознавание перелива в баке подпитки *Защита от сухого хода насоса *Поддержка самовсасывания *Автоматическое периодическое обновление воды в баке подпитки (с возможностью выбора цикла) *Сообщения о состоянии эксплуатации и неисправности *Опционально внешняя аварийная сигнализация или сигнализация неисправности *Опциональный погружной насос (насос для цистерн) Контроль *Распознавание уровня наполнения дождевой водой в накопительном резервуаре благодаря датчику уровня наполнения 4…20 м *Текущее давление подачи *Защита от сухого хода насоса *Непрерывный контроль кабелей датчика *Защита подачи сетевого напряжения насоса с помощью линейного автомата защиты *Перелив бака подпитки Интерфейсы *Реле для опционального погружного насоса *Беспотенциальный контакт для подключения к СУЗ внешней аварийной сигнализации или сигнализации неисправности *Беспотенциальный контакт датчика для распознавания перелива или обратного подпора Дополнительные электрические подсоединения к прибору управления Могут использоваться для регулирования опциональных приборов или для связи: *Подсоединение насоса для цистерн: **В случае проблемы со всасыванием, связанной с превышением максимальной высоты всасывания основного насоса (например, из-за слишком глубокой цистерны или слишком длинных труб), можно подключить к прибору управления насос для цистерн (погружной насос, 230 В, макс. 3 А). Насосы для этих случаев применения доступны для заказа в компании Wilo. Обратиться за помощью к специалисту. *беспотенциальный контакт, применяемый для сигнализации неисправности *Датчик для распознавания перелива или обратного подпора
EF024286
Подходит для фекалий
0
EF011885
Подходит для установки снаружи
0
EF023158
Set-up behind toilet bowl
0
EF020293
С режущей системой
0
EF000176
Объем контейнера
10.0 l
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
0
EF020980
Number of inlet ports
0
EF024841
С обратным (невозвратно-запорным) клапаном
0
EF001161
С вытяжной вентиляцией
0
EF005474
Степень защиты (IP)
X4
EF000049
Глубина
642.0 mm
EF023105
Макс. размер фиксированных частей
0 mm
EF005624
Функция тревоги
0
EF001922
Вывод сигнала
0
EF004663
Взрывозащищенный
0
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Suitable for tap water
0
EF024284
Подходит для дождевой воды
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Материал корпуса насоса
PA6T/6I-GF40
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
GRIVORY HT1V-4
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
PPE/PS-GF30
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
EPDM
EF023488
Quality class of unit pipework
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
Материал резеруара
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Quality class of reservoir
ABS
EF023148
Количество насосов
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
8.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
230 V
EF000351
Количество фаз
1
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
0.0 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
2900.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Присоединение 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
G 1
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
25 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Форма фланца
Screwed connection outer thread
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
X4
EF026395
Степень защиты шкафа (IP)
0
EF001438
Длина
642.0 mm
EF000008
Ширина
260.0 mm
EF000040
Высота
715.0 mm
EF000167
Вес
kg
EF008837
Внесен в реестр
0