Catalog navigation
Choix du modèle CAO
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Archive
Nomenclature
6079242
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe immergée multicellulaire 4" en version à bande de traction pour le montage vertical ou horizontal
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe immergée multicellulaire avec roues radiales ou demi-axiales, montage à empilement pour transport d'eau sanitaire et potable (homologation ACS), pour installation verticale et horizontale, avec clapet anti-retour intégré. Moteur monophasé ou triphasé sans corrosion pour démarrage direct avec remplissage eau-glycol. Scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine et paliers autolubrifiants. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours être immergé lors du fonctionnement. Les valeurs limite de la température max. du fluide et de la vitesse d'écoulement min. doivent toujours être respectées. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit toujours être accompagné d'une enveloppe de refroidissement. Etendue de la fourniture : *Pompe immergée avec câble de raccordement et homologation ACS *Version monophasée comprenant un coffret de commande avec un condensateur, une protection thermique du moteur et un interrupteur de marche/arrêt *Notice de montage et de mise en service
A2
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
D22
diamètre du trou de boulon
0 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
DIAMD1
Dimensions
90 mm
DIAMD2
Dimensions
mm
D2
diamètre externe de la bride
0 mm
DIAMD3
Dimensions
0 mm
DIAMD4
Dimensions
4.0 mm
DMAX
Diamètre max.
98 mm
DN2
Dimensions
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
0 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
0 mm
K2
compas à pointe sèche
0
L
Dimensions
mm
N2
nombre de trous de vis
0 mm
R
Dimensions
45.0 mm
NCAB
Nombre de câbles
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드