Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Archive
Lista materiałowa
6079242
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 4" w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego lub poziomego
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa do tłoczenia wody użytkowej (certyfikat ACS), z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej, do montażu pionowego i poziomego, z wbudowanym zaworem zwrotnym. Odporny na korozję silnik prądu zmiennego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, z łożyskami samosmarującymi. Silnik chłodzony jest przez przetłaczane medium. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być zawsze zanurzone. Przestrzegać wartości granicznych max. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym płaszcz chłodzący jest zawsze konieczny. Zakres dostawy: *Pompa zatapialna z kablem zasilającym i certyfikatem ACS. *Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika oraz włącznikiem/wyłącznikiem. *Instrukcja montażu i obsługi.
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
DIAMD1
Wymiary
90 mm
DIAMD2
Wymiary
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
DIAMD3
Wymiary
0 mm
DIAMD4
Wymiary
4.0 mm
DMAX
Max. średnica
98 mm
DN2
Wymiary
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
H1
Wymiary
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
0 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
0 mm
H6
Wymiary
0 mm
K2
Średnica podziałowa
0
L
Wymiary
mm
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
R
Wymiary
45.0 mm
NCAB
Liczba kabli
1
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model