Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Archive
Спецификация
6079007
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении с кожухом для вертикального или горизонтального монтажа
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии трехфазный электродвигатель для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемых жидкостей. Поэтому горизонтальный монтаж должен выполняться с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды для геотермических систем с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³. Вариант исполнения QC оснащен быстросъемным соединительным кабелем для простой и быстрой замены электрического кабеля.
A2
Угол к первой скважине
0 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
D22
Диаметр скважины
0 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
DIAMD1
Размеры
90 mm
DIAMD2
Размеры
95.250 mm
D2
Наружный диаметр фланца
0 mm
DIAMD3
Размеры
0 mm
DIAMD4
Размеры
4.0 mm
DMAX
Макс. диаметр
98 mm
DN2
Размеры
Rp 1¼
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
0
F2
Толщина уплотняющей кромки
0
H1
Размеры
mm
H2
Размеры
237.0 mm
H3
Размеры
0 mm
H4
Размеры
mm
H5
Размеры
0 mm
H6
Размеры
0 mm
K2
Диаметр шага
0
L
Размеры
mm
N2
Количество отверстий под болты
0 mm
R
Размеры
0.0 mm
NCAB
Количество кабелей
1
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KSB
    Amarex N pump set - Submersible motor pumps
    Wilo
    DS
    Wilo
    PN 6/10
    JUNG PUMPEN
    Multicut - Sewage Pumps
    Wilo
    WILO-RO
    KESSEL
    Pumpstation Aquapump XXL (fäkalienfrei)
    Wilo
    EM-C
    Wilo
    Rexa FIT-S
    Wilo
    WILO-RO
    Caprari
    KC-KS - Electric submersible sewage pumps
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей