Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 46
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Archive
Stückliste
6080606
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Standardisierte Abwasserhebeanlage mit Feststoff-Trennsystem nach DIN EN 12050-1 für die Aufstellung im Gebäude oder in einem Schacht in Außenaufstellung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Anschlussfertige vollüberflutbare Abwasser-Hebeanlage mit Feststofftrennung nach DIN EN 12050-1. Durch die Ausführung als Feststoff-Trennsystem werden die groben Feststoffe vor den Pumpen separiert und kommen nicht mit ihnen in Kontakt, wodurch eine maximierte Betriebssicherheit erzielt wird. Einteiliger gas- und wasserdichter Sammeltank ohne konstruktive Schweißverbindungen sowie zwei separat absperrbare und von außen wartbare Feststoff-Trennbehälter. Die Einzelabsperrung ermöglicht Wartungsarbeiten während des Betriebs. Die Förderung erfolgt durch zwei vollwertige Abwasser-Tauchmotorpumpen in Trockenaufstellung, die im Wechselbetrieb laufen. Durch die Trockenaufstellung der Pumpen und die Ausführung als redundante Doppelpumpenanlage wird ein Maximum an Wartungsfreundlichkeit, Hygiene und Betriebssicherheit gewährleistet. Der Sammeltank besitzt abgerundete Geometrien, der Behälterboden ist abgeschrägt, der tiefste Punkt befindet sich direkt unter den Pumpen. Dadurch werden Ablagerungen und das Antrocknen von Feststoffen an kritischen Stellen verhindert. Schnellverbinder an den Pumpen und der Revisionsöffnung erleichtern die Wartungsarbeiten. Die separate Absperrung der Feststoff-Trennbehälter ermöglicht eine Wartung während des Betriebs der Anlage. Die Niveauerfassung erfolgt durch eine Niveausonde. Lieferumfang *Feststoff-Trennsystem mit zwei trockenaufgestellten Tauchmotorpumpen *2x Absperrschieber für die Feststoff-Trennbehälter *2x Druckseitige Rückflussverhinderer in Eckbauform *2x Druckseitige Absperrschieber *Zusammenführung der Druckabgangsstränge *1x Niveausonde *1x Bodenbefestigung als Querträger *2,5 m Be- und Entlüftungsschlaucht *1x Wartungsset mit Blindflansch Empfohlenes Zubehör *Schaltgerät Wilo-Control SC-L-…-FTS *Zulaufschieber
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF024286
Geeignet für Fäkalien
ja
EF011885
Geeignet für Außeneinsatz
ja
EF023158
Aufstellung hinter dem WC
nein
EF020293
Mit Schneidwerk
nein
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
EF000447
Werkstoff des Behälters
PE Polyethylene
EF020604
Werkstoffgüte des Behälters
PE
EF000176
Behältervolumen
l
EF023148
Anzahl der Pumpen
2
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
6.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
0 W
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
W
EF015781
Nennbetriebsart
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
H
EF001642
Drehzahl
1/min
EF015266
Kommunikation
None
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
nein
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
3.0 °C
EF020980
Anzahl der Einlassöffnungen
1.0
EF025116
Anschluss Einlassseite
No connection
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
-
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
- bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
No connection
EF024841
Mit Rückschlagklappe
ja
EF001161
Mit Entlüftung
ja
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF000008
Breite
mm
EF000049
Tiefe
mm
EF000040
Höhe
mm
EF023105
Max. Partikelgröße
mm
EF005624
Alarmfunktion
nein
EF001922
Alarmausgang
nein
EF004663
Explosionsgeschützt
-
EF000167
Gewicht
0 kg